Stylet M3 bille zirconium, Tige acier inoxydable

Stylet M3 bille zirconium, Tige acier inoxydable
Les stylets droits sont utilisés pour atteindre les caractéristiques facilement atteignables sur la surface à mesurer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651566

Référence pièce
K651566
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

63.95 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Zirconium oxide
Diamètre Bille(mm) 2 Matériaux Acier inoxydable Réf ITP TI M3 Z20 04 022
Réf Renishaw A-5003-5736 Matériau de la tige Acier inoxydable Filetage M3
Poids(g) 1,05 Longueur Effective(mm) 9,96

Vous vous trouvez sur la page de Stylet M3 bille zirconium, Tige acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: K651566.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651566.

Assistance technique