Stylet M3 nitrure de silicium bille, Tige acier inoxydable

Stylet M3 nitrure de silicium bille, Tige acier inoxydable
Les stylets droits sont utilisés pour atteindre les caractéristiques facilement atteignables sur la surface à mesurer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651560
K651561
K651787
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Alésage d'Outil Diamètre
(mm)
Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

92.37 €

1 60 jours 01-M3-SiNi4-L21-ML17,2-SS2,5-BS4TI M3 S40 04 023TM3-4023-S-SNA-5003-50611,31,417,2

92.37 €

1 5 jours 01-M3-SN2-L21-ML9,8-SS1,4-BS4TI M3 S20 04 022TM3-2022-S-SNA-5003-57231,3-9,8

146.84 €

1 5 jours -TI M3 S50 R4 023-A-5003-6695-217

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Nitrure de silicium
Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Acier inoxydable Filetage M3

Assistance technique