Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K651563 |
K651575 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.79 € | 1 | 60 jours | 01-M3-SiNi4-L50-ML46-SCER2-BS4 | TK M3 S40 04 052 | TM3-4052-C-SN | A-5003-5725 | 1,27 | 46 | |||
106.58 € | 1 | 5 jours | 01-M3-SiNi3-L50-ML43-SCER2-BS3 | TK M3 S30 04 051 | TM3-3051.5-C-SN | A-5004-1989 | 10 | 43 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Classe DIN de la bille 5401 | Classe 5 | Bille | Nitrure de silicium |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Acier inoxydable | Matériau de la tige | Céramique | Filetage | M3 |
Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 1,3 |
Configurer
Propriétés de base
Tableau de description du système de protocole
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles