Stylet M3 bille nitrure de silicium, Tige carbure

Stylet M3 bille nitrure de silicium, Tige carbure
Les stylets droits sont utilisés pour atteindre les caractéristiques facilement atteignables sur la surface à mesurer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651366
K651367
K651368
K651369
K651432
K651433
K651434
K651435
K651436
K651437
K651579
K651580
K651581
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Renishaw Alésage d'Outil Diamètre
(mm)
Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

113.68 €

1 5 jours 01-M3-SiN0,3-L21,85-ML8,85/2,15-SWC1/0,2-BS4--1,31,038,85

108.95 €

1 5 jours 01-M3-SiN0,5-L21,75-ML8,75/2,25-SWC1/0,3-BS4--1,31,038,75

145.66 €

1 5 jours 01-M3-SiN1-L32-ML25-SWC0,8-BS4--1,30,8625

155.13 €

1 60 jours 01-M3-SiN1,5-L30-ML22,5-SWC1-BS4-A-5003-80911,30,9622,5

118.42 €

1 5 jours 01-M3-SN2-L20-ML14,9-SWC1-BS4--1,30,7214,9

111.84 €

1 5 jours 01-M3-SN2-L30-ML22,5-SCFC1,5-BS4-A-5003-57241,31,2422,5

90.79 €

1 5 jours 01-M3-SN3-L30-ML22,5-SCFC2-BS4-A-5004-19841,31,8522,5

90.79 €

1 5 jours 01-M3-SN3-L40-ML32,5-SCFC2-BS4-A-5004-19871,32,2232,5

167.11 €

1 5 jours 01-M3-SN4-L40-ML36-SCFC2-BS4-A-5004-11951,32,3536

167.11 €

1 5 jours 01-M3-SN4-L50-ML46-SCFC2-BS4-A-5004-19881,32,8546

124.34 €

1 5 jours -TH M3 S20 04 041A-5004-1985-1,5632,5

142.11 €

1 60 jours -TH M3 S50 04 052A-5004-1201-2,9950

177.63 €

1 60 jours ----0,9312

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Nitrure de silicium
Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Carbure Filetage M3

Assistance technique