Stylet M3 bille rubis, Tige fibre de carbone

Stylet M3 bille rubis, Tige fibre de carbone
Les stylets droits sont utilisés pour détecter les caractéristiques facilement accessibles sur la surface mesurée. Le rubis, en tant que matériau de pointe de stylet le plus dur, est le choix parfait pour la plupart des applications. La fibre de carbone, légère et extrêmement résistante, avec un coefficient d'expansion thermique proche de zéro, est particulièrement recommandé pour les stylets longs et rallonges. En raison de l'accumulation de matériau adhésif, le scanning de surfaces en aluminium avec des pointes en rubis n'est pas recommandée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651297
K651298
K651299
K651300
K651302
K651303
K651305
K651306
K651307
K651308
K651309
K651310
K651311
K651312
K651313
K651570
K651785
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf Hexagon Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

76.32 €

1 5 jours 01-M3-R3-L21-ML14,7-SCFC2-BS4---A-5003-59700,7614,7

80.26 €

1 5 jours 01-M3-R4-L21-ML13,5-SCFC3-BS4---A-5003-59710,8813,5

89.47 €

1 5 jours 01-M3-R4-L31-ML23,5-SCFC3-BS4---A-5003-59720,9523,5

94.74 €

1 5 jours 01-M3-R4-L40-ML32,5-SCFC3-BS4---A-5003-5973132,5

105.26 €

1 5 jours 01-M3-R5-L21-ML21-SCFC3-BS4---A-5003-59750,9121

109.21 €

1 5 jours 01-M3-R5-L50-ML50-SCFC3-BS4---A-5003-59741,1150

119.74 €

1 5 jours 01-M3-R6-L50-ML50-SCFC4-BS4---A-5003-59761,7650

144.47 €

1 5 jours 01-M3-R6-L75-ML75-SCFC4-BS4-TC M3 060 04 078TM3-6078-GA-5003-48602,2675

152.76 €

1 5 jours 01-M3-R6-L100-ML100-SCFC4-BS4-TC M3 060 04 103TM3-60103-G A-5003-48612,76100

201.32 €

1 5 jours 01-M3-R8-L75-ML75-SCFC4-BS4M00-694-241-000TC M3 080 04 079TM3-8079-G A-5003-48622,4375

192.11 €

1 5 jours 01-M3-R8-L100-ML100-SCFC4-BS4M00-694-231-000TC M3 080 04 104TM3-80104-G A-5003-48632,94100

310.53 €

1 5 jours 01-M3-R10-L75-ML75-SCFC4-BS4---A-5003-70574,175

310.53 €

1 5 jours 01-M3-R10-L100-ML100-SCFC4-BS4---A-5003-70564,6100

310.53 €

1 5 jours 01-M3-R10-L150-ML150-SCFC4-BS4---A-5003-70555,5150

279.47 €

1 5 jours 01-M3-R10-L200-ML200-SCFC4-BS4---A-5003-70546,5200

170.53 €

1 60 jours 01-M3-R6-L75-ML75-SCFC4-BS4-TC M3 Z60 04 078-A-5003-57402,475

117.24 €

1 5 jours 01-M3-R4-L50-ML422,5-SCFC3-BS4----1,2842,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Rubis
Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Fibre de carbone Filetage M3
Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3

Assistance technique