Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Classe DIN de la bille 5401 | Matériaux | Tableau de description du système de protocole | Réf Hexagon | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Alésage d'Outil Diamètre (mm) | Réf Zeiss | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.58 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R1-L21,5-ML8,5/4,5-SWC1/0,8-BS4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,99 | 8,5 | |||
63.16 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R0,8-L21,6-ML8,6/4,4-SWC1/0,6-BS4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,98 | 8,6 | |||
80.26 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R0,6-L21,7-ML8,7/4,3-SWC1/0,4-BS4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 1,07 | 8,7 | |||
75.79 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R0,5-L21,75-8,75/2,25-SWC1/0,3-BS4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 1 | 8,75 | |||
86.84 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R0,3-L21,85-ML8,85/2,15-SWC1/0,2-BS4 | - | TH M3 003 04 022 | TM3-0322-R | A-5555-0273 | 1,3 | 602030-8121-000 | 0,98 | 8,85 | |||
60.53 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R1-L10-ML5-SWC0,8-BS4 | - | TH M3 010 04 010 | - | A-5555-0272 | 1,3 | 602030-8120-000 | 0,53 | 5 | |||
46.05 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | - | - | - | - | - | 1,5 | - | 1,3 | 13,28 | |||
50.92 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R2-L20-ML14,9-SWC1-BS4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,71 | 14,8 | |||
48.68 € | 1 | 60 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R3-L20-ML15,6-SWC1,5-BS4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 1,25 | 15,5 | |||
155.13 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R0,5-L20-ML2-SWC0,35-BS4 | - | TH M3 005 04 021 | TM3-0521-02 | A-5000-7632 | 1,3 | 623062-3194-000 | 1,09 | 2 | |||
72.37 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R1,5-L20-ML12,5-SWC1-BS4 | - | TH M3 015 R4 022 | TM3-1522 | A-5003-0050 | 1,3 | - | 0,82 | 12,5 | |||
43.42 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R2-L21-ML10-SWC1-BS4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 1,01 | 10 | |||
72.37 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R2,5-L21-ML14-SWC1,5-BS4 | - | TH M3 025 04 022 | TM3-2522-DS2 | A-5003-0054 | 1,3 | - | 1,07 | 14 | |||
80.26 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R4-L21-ML17-SWC2-BS4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 1,54 | 17 | |||
81.58 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R5-L21-ML21-SWC2-BS4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 1,64 | 21 | |||
97.37 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R8-L21-ML21-SWC3-BS4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 3,14 | 21 | |||
76.32 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R1,5-L21,35-ML8,7-SWC1-BS4 | - | TH M3 015 04 022 | - | A-5555-0271 | 1,3 | 602030-8119-000 | 1,05 | 8,6 | |||
79.08 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R2-L30-ML22,5-SWC1-BS4 | - | TH M3 015 04 031 | TM3-1531-DS1 | A-5003-0051 | 1,3 | - | 0,92 | 22,5 | |||
72.37 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R2-L30-ML22-SWC1,5-BS4 | - | TH M3 020 04 031 | TM3-2031 | A-5003-0052 | 1,3 | - | 1,28 | 22,5 | |||
72.37 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R2,5-L30-ML22-SWC2-BS4 | - | TH M3 025 04 031 | TM3-2531-DS2 | A-5003-0055 | 1,3 | - | 1,79 | 22 | |||
79.08 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R3-L30-ML22,5-SWC2-BS4 | - | TH M3 030 04 031 | TM3-3031.5 | A-5003-0057 | 1,3 | - | 1,79 | 22,5 | |||
80.26 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R4-L30-ML27-SWC2-BS4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 1,8 | 27 | |||
81.58 € | 1 | 60 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R5-L31-ML31-SWC2-BS4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 2,01 | 31 | |||
57.89 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R3-L38,5-ML22-SWC2-BS5,5 | - | - | - | - | 1,3 | - | 3,87 | 22 | |||
79.08 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R2,5-L40-ML32,5-SWC2-BS4 | M00-1121-026-000 | TH M3 020 04 041 | TM3-2041 | A-5003-0053 | 1,3 | - | 1,54 | 32,5 | |||
79.08 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R3-L40-ML32-SWC2-BS4 | - | TH M3 025 04 041 | TM3-2541-DS2 | A-5003-0056 | 1,3 | - | 2,28 | 32 | |||
84.74 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R3-L40-ML32,5-SWC2-BS4 | - | TH M3 030 04 041 | TM3-3041.5 | A-5003-0058 | 1,3 | - | 2,22 | 32,5 | |||
84.74 € | 1 | 60 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R4-L40-ML36-SWC2-BS4 | - | TH M3 040 04 042 | TM3-4042 | A-5003-0060 | 1,3 | - | 2,35 | 36 | |||
84.74 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R5-L40-ML40-SWC2-BS4 | - | TH M3 050 04 042 | TM3-5042.5 | A-5003-0062 | 1,3 | - | 2,49 | 40 | |||
84.74 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R3-L50-ML42,5-SWC2-BS4 | - | TH M3 030 04 051 | TM3-3051.5 | A-5003-0059 | 1,3 | - | 2,49 | 42,5 | |||
84.74 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R4-L50-ML46-SWC2-BS4 | - | TH M3 040 04 052 | TM3-4052 | A-5003-0061 | 1,3 | - | 2,69 | 46 | |||
84.74 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R5-L50-ML50-SWC2-BS4 | - | - | TM3-5052.5 | A-5003-0063 | 1,3 | - | 2,98 | 50 | |||
84.21 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R1L22-ML12-SWC0,8-BS4 | - | - | - | A-5004-2442 | 1,3 | - | 8 | 12 | |||
72.24 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R1,5-L32-ML25-SWC0,8-BS4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,81 | 25 | |||
71.05 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 2,26 | 62,5 | |||
75.00 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R3-L64-ML50-SWC2-BS4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 3,61 | 50 | |||
80.26 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R4-L57-ML53-SWC2-BS4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 3,15 | 53 | |||
59.21 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R1-L29,5-ML20,5/4,5-SWC0,8-BTi4 | - | TH M3 010 05 030 | TM3-1030-TX | A-5004-3427 | 1,3 | 626113-0100-030 | 0,69 | 20,5 | |||
106.58 € | 1 | 60 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | - | - | - | - | A-5004-2442 | 1,3 | - | 0,75 | 12,5 | |||
61.58 € | 1 | 60 jours | Classe 5 | titane | 01-M3-R0,5-L12,75-ML3,75/2,05-SWC0,3/1-BTi4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,63 | 3,75 | |||
62.76 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | titane | 01-M3-R0,5-L19,75-ML10,75/2,05-SWC0,3/1-BTi4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,72 | 8,5 | |||
61.58 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | titane | 01-M3-R2-L19-ML10,3-SWC1-BTi4 | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,74 | 10,3 | |||
92.37 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | Acier inoxydable | 01-M3-R2-L20-ML12,5-SWC1,5-BS4 01-M3-R2-L20-ML12,5-SWC1,5-BS4 | - | - | - | A-5003-3676 | 1,3 | - | 12,812,8 | 12,5 | |||
239.21 € | 1 | 60 jours | Classe 3 | Acier inoxydable | 01-M3-R4-L50-ML46-SWC2-BS4-Classe 3 | - | - | - | - | 1,3 | - | 2,83 | 46 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Bille | Rubis | Matériau de la tige | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
Filetage | M3 |
Configurer
Propriétés de base
Classe DIN de la bille 5401
Matériaux
Tableau de description du système de protocole
Réf Hexagon
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Alésage d'Outil Diamètre(mm)
Réf Zeiss
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles