Stylet M2 bille Oxyde de zirconium, Tige carbure

Stylet M2 bille Oxyde de zirconium, Tige carbure
Les stylets droits sont utilisés pour détecter les caractéristiques facilement accessibles sur la surface mesurée. En raison des propriétés de surface spécifiques des points de contact en oxyde de zirconium, un composé céramique à haute résistance à l'usure, ils sont reconnus comme le meilleur choix de balayage des surfaces abrasives, telles que les pièces en fonte. L'oxyde de zirconium offre une performance de glissement lisse et sans friction sur les surfaces rugueuses. Les tiges de stylet en carbure de tungstène sont idéales pour pratiquement toutes les applications standard en laboratoire de mesure grâce à leurs propriétés de rigidité élevée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651426
K651427
K651428
K651429
K651430
K651431
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf Renishaw Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

125.00 €

1 60 jours 01-M2-Z1-L10-ML6-SWC0,8-BS3-0,256

128.95 €

1 5 jours 01-M2-Z1-L20-ML-7-SWC0,7-BS3A-5004-04350,487

98.68 €

1 5 jours 01-M2-Z2-L10-ML6-SWC1-BS3-0,356

106.58 €

1 5 jours 01-M2-Z2-L20-ML15-SWC1-BS3-0,4515

111.84 €

1 60 jours 01-M2-Z3-L20-ML17-SWC1,5-BS3-0,7217

85.53 €

1 5 jours 01-M2-Z3-L30-ML27,5-SWC2-BS3-1,4627,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Zirconium oxide
Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Carbure Filetage M2
Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3

Assistance technique