Stylet M2 bille nitrure de silicium, Tige carbure

Stylet M2 bille nitrure de silicium, Tige carbure
Les stylets droits sont utilisés pour atteindre les caractéristiques facilement atteignables sur la surface à mesurer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651576
K651809
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Filetage Alésage d'Outil Diamètre
(mm)
Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

118.42 €

1 60 jours -TH M2 S15 03 021TM2-1520.75-S-SNA-5004-1925M2-1012,35

79.34 €

1 5 jours 01-M2-SiN2-L40-ML32,5-SWC1,5-BS3-TM2-2041-SNA-5003-7269M31,31,2732,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Nitrure de silicium
Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Carbure

Assistance technique