Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux | Tableau de description du système de protocole | Réf Hexagon | Réf ITP | Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Réf Qmark | Réf Renishaw | Alésage d'Outil Diamètre (mm) | Réf Zeiss | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.26 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R8-L96-ML83-SWC6-BTi11 | - | TH M5 080 11 100 | 83 | - | ATG-80100 | A-5555-0033 | 3,1 | 602030-9017-000 | 41,16 | 83 | |||
103.95 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R8-L71-ML58-SWC6-BTi11 | - | TH M5 080 11 075 | 58 | - | ATG-8075 | A-5555-0032 | 3,1 | 602030-9016-000 | 29,84 | 58 | |||
52.63 € | 1 | 5 jours | titane | 01-R5-L72-ML65-SWC3,5-BTi10 | M00-1121-053-000 | TH M5 050 11 075 | - | - | ATG-5075 | A-5555-0026 | 3,1 | 602030-9015-000 | 12,49 | 62,5 | |||
88.16 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R9-L60-ML46-SWC6-BTi11 | - | TH M5 090 19 064 | 46 | - | ATG-9064.5 | A-5555-0036 | 3,1 | 600342-8028-000 | 25,32 | 46 | |||
68.42 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R8-L59,5-ML46,5-SWC6-BTi11 | - | TH M5 080 11 063 | 46,5 | - | ATG-8063.5 | A-5555-0029 | 3,1 | 600342-8023-000 | 24,64 | 46,5 | |||
136.18 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R10-L60,5-ML47,5-SWC6-BTi11 | - | TH M5 100 11 065 | 47,5 | - | ATG-10065.5 | A-5555-0038 | 3,1 | 600342-8029-000 | 25,86 | 17,5 | |||
42.11 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R3-L56,5-ML46,5-SWC26-BTi11 | M00-1121-051-000 | TH M5 030 11 058 | 46,5 | - | ATG-3058 | A-5555-0021 | 3,1 | 600342-8021-000 | 5,38 | 46,5 | |||
72.37 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R7-L51,5-ML41,5-SWC6-BTi11 | - | TH M5 070 11 055 | 41,5 | - | ATG-7055 | A-5555-0028 | 3,1 | 600342-8027-000 | 9,76 | 41,5 | |||
60.53 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R6-L51-ML41-SWC6-BTi11 | - | TH M5 060 11 054 | 41 | - | ATG-6054 | A-5555-0027 | 3,1 | 600342-8026-000 | 9,47 | 41 | |||
51.32 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R5-L47,5-ML37,5-SWC6-BTi11 | - | TH M5 050 11 050 | 37,5 | - | ATG-5050 | A-5555-0024 | 3,1 | 602030-9013-000 | 8,95 | 37,5 | |||
55.26 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R4-L62-ML52-SWC6-BTi11 | - | TH M5 040 11 064 | 52 | - | ATG-4064 | A-5555-0023 | 3,1 | 602030-9012-000 | 5,79 | 52 | |||
47.37 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R5-L50,5-ML40,5-SWC6-BTi11 | - | TH M5 050 11 053 | 40,5 | - | ATG-5053 | A-5555-0025 | 3,1 | 600342-8022-000 | 9,28 | 40,5 | |||
43.42 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R3-L48,5-ML38,5-SWC6-BTi11 | M00-1121-050-000 | TH M5 030 11 050 | 38,5 | - | ATG-3050 | A-5555-0020 | 3,1 | 602030-9011-000 | 4,98 | 38,5 | |||
53.95 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R4-L31,5-ML21,5-SWC6-BTi11 | - | TH M5 040 11 033 | 21,5 | - | ATG-4033.5 | A-5555-0022 | 3,1 | 600342-8025-000 | 4,43 | 21,5 | |||
43.42 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R3-L32-ML22-SWC6-BTi11 | TH M5 030 11 033 | TH M5 030 11 033 | 22 | - | ATG-3033.5 | A-5555-0019 | 3,1 | 600342-8020-000 | 4,29 | 22 | |||
42.11 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R3-L23,5-ML13,5-SWC6-BTi11 | M00-1121-048-000 | TH M5 030 11 025 | 13,5 | - | ATG-3025 | A-5555-0018 | 3,1 | 602030-9010-000 | 3,88 | 13,5 | |||
156.58 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R10-L113-ML100-SWC6-BTi11 | - | TH M5 100 11 118 | 100 | - | ATG-100118 | A-5555-0040 | 3,1 | 602030-9018-000 | 47,67 | 100 | |||
106.58 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R8-L110,5-ML97,5-SWC6-BTi11 | - | TH M5 080 11 114 | 97,5 | - | ATG-80114.5 | A-5555-0029 | 3,1 | 600342-8024-000 | 46,24 | 97,5 | |||
71.05 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R0,8-L31,6-ML11,6/4,4-SWC4/1-BTi11 | - | FH M5 008 11 032 | 11,6 | 4,4 | AQG-0832 | A-5555-0052 | 3,1 | 602030-8060-000 | 3,77 | 11,6 | |||
71.05 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R1-L31,5-ML11,5/4,5-SWC1/0,2-BTi11 | - | FH M5 010 11 032 | 11,5 | 4,5 | AQG-1032 | A-5555-0053 | 3,1 | 602030-8061-000 | 3,9 | 11,5 | |||
65.79 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R1,35-L31,325-ML11,325-SWC4/1-BTi11 | - | FH M5 013 11 032 | 11325 | - | AQG-1432 | A-5555-0054 | 3,1 | 602030-8062-000 | 3,87 | 11325 | |||
69.74 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R1,35-L43,325-ML18,325-SWC4/1-BTi11 | - | FH M5 013 11 032 | 18325 | - | ARG-1444 | A-5555-0055 | 3,1 | 602030-8063-000 | 4,24 | 18325 | |||
60.53 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R1,5-L31,25-ML11,254-SWC4/1-BTi11 | - | FH M5 015 11 032 | 11,25 | - | AQG-1532 | A-5555-0056 | 3,1 | 602030-8064-000 | 3,82 | 11,25 | |||
65.79 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R1,5-L43,25-ML18,25-SWC4/1-BTi11 | M00-1121-041-000 | FH M5 015 11 044 | 18,25 | - | ARG-1544 | A-5555-0057 | 3,1 | 602030-8065-000 | 4,24 | 18,25 | |||
60.53 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R2-L31-ML11-SWC4/1,5-BTi11 | - | FH M5 020 11 032 | 11 | - | AQG-2032 | A-5555-0058 | 3,1 | 602030-8066-000 | 4,07 | 11 | |||
65.79 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R2,5-L42,75-ML17,5-SWC4/1,5-BTi11 | - | FH M5 025 11 044 | 17,75 | - | ARG-2544 | A-5555-0062 | 3,1 | 602030-8070-000 | 4,58 | 17,75 | |||
64.47 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R2-L43-ML18-SWC4/1,5-BTi11 | - | FH M5 020 11 044 | 18 | - | ARG-2044 | A-5555-0059 | 3,1 | 602030-8067-000 | 4,49 | 18 | |||
60.53 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R2-L57-ML32-SWC4/1,5-BTi11 | M00-1121-042-000 | FH M5 020 11 058 | 32 | - | ARG-2058 | A-5555-0060 | 3,1 | 602030-8068-000 | 4,88 | 32 | |||
64.47 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R2,5-L30,75-ML10,75-SWC4/1,5-BTi11 | - | FH M5 025 11 032 | 10,75 | - | AQG-2532 | A-5555-0061 | 3,1 | 602030-8069-000 | 4,07 | 10,75 | |||
71.05 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R2,5-L56,75-ML31,25-SWC4/1,5-BTi11 | - | FH M5 025 11 058 | 31,75 | - | ARG-2558 | A-5555-0063 | 3,1 | 602030-8071-000 | 4,9 | 31,75 | |||
47.37 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable | 01-M5-R1,5-L32,25-ML23,25-SWC1-BS11 | - | - | 23,25 | - | - | - | 3,1 | - | 6,59 | 23,25 | |||
43.42 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable | 01-M5-R2-L32,5-ML23,5-SWC1,5-BS11 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | 6,82 | 23,5 | |||
63.16 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable | 01-M5-R0,8-L21,9-ML12,9-SWC1/0,6-BS11 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | 6,34 | 12,9 | |||
48.68 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable | 01-M5-R1,35-L32,225-ML23,225-SWC1-BTi11 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | 6,6 | 23225 | |||
64.47 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable | 01-M5-R1-L22-ML22-SWC1/0,8-BS11 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | 6,39 | 13 | |||
44.74 € | 1 | 60 jours | Acier inoxydable | 01-M5-R2,5-L32,75-ML23,75-SWC1,5-BS11 | - | - | 23,75 | - | - | - | 3,1 | - | 6,96 | 23,75 | |||
88.16 € | 1 | 60 jours | Acier inoxydable | 01-M5-R0,3-L21,65-ML12,65-SWC1/0,2-BS11 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | 6,44 | 12,65 | |||
77.63 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable | 01-M5-R0,5-L21,75-ML12,75-SWC1/0,3-BS11 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | 6,34 | 12,75 | |||
69.74 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable | 01-M5-R0,6-L21,8-ML12,8-SWC1/0,4-BS11 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | 6,27 | 12,8 | |||
50.68 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R0,3-L20-ML5/3-SWC0,7-BTi10 | - | TH M5 003 10 020 | - | - | AFG-0320-R | A-5003-5201 | 3,1 | - | 3,81 | 5 | |||
78.16 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R0,5-L20-ML5/4-SWC0,7-BTi10 | - | TH M5 005 10 020 | - | - | AFG-0520-R | A-5003-5202 | 3,1 | 626115-0050-020 | 3,81 | 5 | |||
78.16 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R0,7-L20-ML5-SWC0,5-BTi10 | - | TH M5 007 10 020 | 5 | - | - | A-5003-5203 | 3,1 | - | 3,82 | 5 | |||
65.25 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R1-L20-ML5-SWC0,7-BTi10 | - | TH M5 010 10 020 | 5 | - | AFG-1020-DS.7 | A-5003-5204 | 3,1 | - | 3,84 | 5 | |||
46.18 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R1,5-L20-ML11-SWC1-BTi10 | - | TH M5 015 10 020 | 11 | - | AFG-1520 | A-5003-5205 | 3,1 | 000000-1776-935 | 4,33 | 11 | |||
41.45 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R2-L20-ML11-SWC1-BTi10 | - | TH M5 020 10 021 | 11 | - | AFG-2021 | A-5003-5206 | 2,3 | - | 13,5 | 11 | |||
43.82 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R2,5-L20-ML11-SWC1,5-BTi10 | - | TH M5 025 10 021 | 11 | - | AFG-2521.25 | A-5003-5207 | 3,1 | - | 3,02 | 11 | |||
61.58 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R3-L20-ML11-SWC2-BTi10 | - | TC M5 030 10 021 | 11 | - | ATG-3021.5 | A-5003-5208 | 3,1 | - | 4,86 | 11 | |||
42.63 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R4-L20-ML11-SWC2-BTi10 | - | TC M5 040 10 022 | 11 | - | ATG-4022 | A-5003-5209 | 3,1 | - | 4,95 | 11 | |||
67.50 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R5-L20-ML11-SWC3-BTi10 | - | - | 11 | - | ATG-5022.5 | A-5003-5210 | 3,1 | - | 5,07 | 11 | |||
87.04 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R0,3-L30-Ml5/3-SWC0,7-BTi10 | - | TH M5 003 10 030 | - | - | AFG-0330-03 | A-5003-5211 | 2,3 | - | 32,85 | 5 | |||
78.39 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R0,5-L30-ML5/4-SWC0,7-BTi10 | - | TH M5 005 10 030 | - | - | AFG-0530-04 | A-5003-5212 | 2,3 | - | 27 | 5 | |||
86.45 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R0,7-L30-ML5-SWC0,5-BTi10 | - | TH M5 007 10 030 | 5 | - | AFG-0730-05 | A-5003-5213 | 2,3 | - | 32,85 | 5 | |||
71.05 € | 1 | 60 jours | Acier inoxydable | 01-M5-R1-L30-ML5-SWC0,7-BTi10 | - | TH M5 010 10 030 | - | - | AFG-1030-06 | A-5003-5214 | 2,3 | - | 27 | 5 | |||
76.97 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R1,5-L30-Ml12-SWC1-BTi10 | - | TH M5 015 10 030 | 12 | - | AFG-1530.75-12 | A-5003-5215 | 2,3 | - | 29,25 | 12 | |||
62.17 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R2-L30-Ml21-SWC1-BTi10 | - | TH M5 020 10 031 | - | - | AFG-2031-DS1 | A-5003-5216 | 3,1 | 626120-0148-000 | 4,45 | 21 | |||
61.93 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R2,5-L30-ML21-SWC1,5-BTi10 | - | TH M5 025 10 031 | - | - | AFG-2531.25 | A-5003-5217 | 3,1 | 000000-1776-948 | 3,28 | 21 | |||
67.50 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R3-L30-ML21-SWC2-BTi10 | - | - | - | - | ATG-3031.5 | A-5003-5218 | 3,1 | 000000-1776-949 | 3,76 | 21 | |||
42.63 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R4-L30-ML21,9-SWC2-BTi10 | - | - | - | - | ATG-4032 | A-5003-5219 | 3,1 | - | 3,86 | 21,9 | |||
48.55 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R5-L30-ML21,5-SWC3-BTi10 | - | - | - | - | ATG-5032.5 | A-5003-5220 | 3,1 | - | 5,05 | 21,5 | |||
86.45 € | 1 | 5 jours | titane | 01-M5-R2-L40-ML31-SWC1-BTi10 | - | TH M5 020 10 041 | - | - | AFG-2041 | A-5003-5222 | 3,1 | 626120-0062-000 | 4,57 | 31 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Classe DIN de la bille 5401 | Classe 5 | Bille | Rubis |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la tige | Carbure | Filetage | M5 |
Configurer
Propriétés de base
Matériaux
Tableau de description du système de protocole
Réf Hexagon
Réf ITP
Longueur 1(mm)
Longueur 2(mm)
Réf Qmark
Réf Renishaw
Alésage d'Outil Diamètre(mm)
Réf Zeiss
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles