Stylet M2 bille rubis, Tige fibre de carbone

Stylet M2 bille rubis, Tige fibre de carbone
Les stylets droits sont utilisés pour détecter les caractéristiques facilement accessibles sur la surface mesurée. Le rubis, en tant que matériau de pointe de stylet le plus dur, est le choix parfait pour la plupart des applications. La fibre de carbone, légère et extrêmement résistante, avec un coefficient d'expansion thermique proche de zéro, est particulièrement recommandé pour les stylets longs et rallonges. En raison de l'accumulation de matériau adhésif, le scanning de surfaces en aluminium avec des pointes en rubis n'est pas recommandée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651347
K651348
K651349
K651361
K651414
K651415
K651416
K651417
K651418
K651419
K651420
K651421
K651546
K651548
K651549
K651557
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Réf Zeiss Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

113.16 €

1 5 jours 01-M2-R4-L50-ML50-SCFC3-BS3----0,8350

117.11 €

1 5 jours 01-M2-R5-L50-ML50-SCFC3-BS3----1,150

121.05 €

1 5 jours 01-M2-R6-L50-ML50-SCFC3-BS3----1,250

90.59 €

1 5 jours 01-M2-R4-L30-ML22,5-SCFC2-BS3TC M2 040 03 032-A-5003-4241-0,4941,3

100.66 €

1 5 jours Tige fibre de carbone Ø2,0mm, base acier inoxydable Ø3,0mm, L 30,0mm, ML 30,0mm----0,630

104.47 €

1 5 jours 01-M2-R5-L30-ML30-SCFC3-BS3----0,830

110.26 €

1 5 jours 01-M2-R6-L30-ML30-SCFC3-BS3----130

146.05 €

1 5 jours 01-M2-R5-L75-ML75-SCFC3-BS3----1,375

153.95 €

1 5 jours 01-M2-R6-L75-ML75-SCFC3-BS3----1,4575

127.63 €

1 5 jours 01-M2-R6-L100-ML100-SCFC3-BS3----1,8100

143.42 €

1 5 jours 01-M2-R8-L75-ML75-SCFC3-BS3----1,875

147.37 €

1 5 jours 01-M2-R8-L100-ML100-SCFC3-BS3----2,1100

216.71 €

1 5 jours 01-M2-R3-L50-ML47,5-SCFC2-BS3--A-5003-9506-147,5

153.95 €

1 60 jours 01-M2-R4-L100-ML100-SCFC3-BS3TC M2 040 03 102TM2-40102-GA-5003-2289000000-1776-9181,5100

162.24 €

1 5 jours 01-M2-R5-L100-ML-100-SCFC3-BS3TC M2 050 03 102TM2-50102.5-GA-5003-2290000000-1776-9191,57100

136.18 €

1 5 jours 01-M2-R4-L75-ML75-SCFC2-BS3TC M2 040 03 077TM2-4077-G-DS2 A-5003-4784000000-1776-9310,875

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Rubis
Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Fibre de carbone Filetage M2
Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3

Assistance technique