Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K651068 |
K651072 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Ancienne Réf Renishaw | Réf Zeiss | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.37 € | 1 | 60 jours | 01-R0,3-L15,15-ML2,15-SS1/0,2 | KT M5 003 01 015 | TST-0315-R | A-5555-0108 | A-5003-0805 | 600341-8450-000 | 0,14 | 2,15 | |||
43.42 € | 1 | 5 jours | 01-R1-L15,5-ML4,5-SS1/0,8 | KT M5 010 01 016 | TST-1016 | A-5555-0107 | A-5003-0809 | 600341-8454-000 | 0,15 | 4,5 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Classe DIN de la bille 5401 | Classe 5 | Bille | Rubis |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la tige | Carbure |
Configurer
Propriétés de base
Tableau de description du système de protocole
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Ancienne Réf Renishaw
Réf Zeiss
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles