Stylet CFK M5, bille rubis

Stylet CFK M5, bille rubis
Les stylets droits sont utilisés pour détecter les caractéristiques facilement accessibles sur la surface mesurée. Le rubis, en tant que matériau de pointe de stylet le plus dur, est le choix parfait pour la plupart des applications. La fibre de carbone, légère et extrêmement résistante, avec un coefficient d'expansion thermique proche de zéro, est particulièrement recommandé pour les stylets longs et rallonges. En raison de l'accumulation de matériau adhésif, le scanning de surfaces en aluminium avec des pointes en rubis n'est pas recommandée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651529

Référence pièce
K651529
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

313.82 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Rubis
Diamètre Bille(mm) 8 Matériaux titane Tableau de description du système de protocole 01-M5-R8-L200-ML180-SCFC6-BTi10
Réf ITP TC M5 080 10 204 Longueur 1(mm) 180 Réf Qmark ATG-80204-G
Réf Renishaw A-5003-5269 Matériau de la tige Fibre de carbone Filetage M5
Alésage d'Outil Diamètre(mm) 3,1 Poids(g) 15,9 Longueur Effective(mm) 180

Vous vous trouvez sur la page de Stylet CFK M5, bille rubis, le numéro d'article est le suivant: K651529.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651529.

Assistance technique