Stylet pour croisillon 5 branches rubis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K650449
K651055
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

53.95 €

1 5 jours 01-M2-R2-L18,5-ML12,5-SWC1,5-BS3---0,6312,5

53.95 €

1 5 jours 01-M2-R2-L16,5-ML11-SWC1,4-BS3SI M2 020 05 032 **STR2C-2018A-5000-36090,5711

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Rubis
Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Carbure Filetage M2

Assistance technique