Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K651537
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Classe DIN de la bille 5401 | Classe 5 | Bille | Zirconium oxide |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre Bille(mm) | 2 | Matériaux | titane | Tableau de description du système de protocole | 01-M5-Zi2-L20-ML11-SWC1-BTi10 |
Réf ITP | TH M5 Z20 10 021 | Longueur 1(mm) | 11 | Réf Renishaw | A-5003-5746 |
Ancienne Réf Renishaw | A-5003-5746 | Matériau de la tige | Carbure | Filetage | M5 |
Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 2,3 | Poids(g) | 29,7 | Longueur Effective(mm) | 11 |
Vous vous trouvez sur la page de Stylet M5 bille oxyde de zirconium, Tige carbure, Ø2,0mm, le numéro d'article est le suivant: K651537.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651537.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles