Broche droite avec filetage

Broche droite avec filetage
Broche droite avec filetage M6. Filetage pour bagues ou brides flexibles. Pour être positionné directement sur la plaque de base ou les éléments assemblés. ø 12 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K550716

Référence pièce
K550716
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.13 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Longueur 1(mm) 75 Filetage M6
Filetage 1 M6 Unités 1 Poids(g) 32
Application CMM

Vous vous trouvez sur la page de Broche droite avec filetage, le numéro d'article est le suivant: K550716.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K550716.

Assistance technique