Imprimante DP-1VA

Imprimante DP-1VA
Cette imprimante DP-1VA vous permet d'imprimer des calculs statistiques.
L'instrument est si compact qu'il tient dans la paume de votre main.
Le DP-1VA offre les avantages suivants:Supporte les formats Digimatic et Digimatic 28 digits de sortie pour l'impression et l'analyse des données même de haute résolution.
Des analyses statistiques et l'impression de données à partir de tous les instruments de mesure équipés d'un port Digimatic.Excellente vitesse d'impression, impression par appui sur une touche, faible niveau de bruit.
Le papier thermosensible a une durabilité et une résistance exceptionnelle pour le stockage à long terme.
Fonction de temporisation pour le chargement de données de mesure chronométrée.
Transfert de données facile de l'imprimante au PC. USB (VCP/HID).
Sortie pour PC (USB IT-PAK Vers. 2.1 ou supérieure, MeasurLink, Excel).
Fonction enregistreur de données.
Enregistre jusqu'à 1000 enregistrements de données avec l'heure et la date.
Les données peuvent être sauvegardées même après la mise hors tension.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

264-505D

Référence pièce
264-505D
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

546.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation Adaptateur secteur 6V. En option : LR6 x 4 (alcaline) ou NiMH (rechargeable) Durée de vie la pile Environ 10000 lignes
Entrée données Digimatic, Digimatic 2, entrée RS-232C (Compteur KA seulement) Sortie de données USB, RS-232C, résultat tolérance (-NG, GO, +NG) Poids(g) 390

Vous vous trouvez sur la page de Imprimante DP-1VA, le numéro d'article est le suivant: 264-505D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 264-505D.

Assistance technique