Référence pièce:
références possibles.Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
1,100.00 € ( 1,309.00 € ) | 60 jours ouvrables |
1,578.95 € ( 1,878.95 € ) | 5 jours ouvrables |
2,526.32 € ( 3,006.32 € ) | 5 jours ouvrables |
3,330.26 € ( 3,963.01 € ) | 5 jours ouvrables |
4,389.47 € ( 5,223.47 € ) | 5 jours ouvrables |
6,768.42 € ( 8,054.42 € ) | 5 jours ouvrables |
7,706.58 € ( 9,170.83 € ) | 60 jours ouvrables |
1,584.21 € ( 1,885.21 € ) | 60 jours ouvrables |
Les plaques de base dédiées à la Crysta Apex V 544 offrent de multiples possibilités pour la fixation des éléments de bridage et accessoires, voire pour la construction directe d'un montage de bridage sur la MMT.
Les plaques de base sont pourvues de taraudage M6 selon une grille de 25/50 mm qui permettent de positionner et fixer directement des éléments du système de bridage Mitutoyo Eco-fix par exemple.
Des taraudages M8 en bordure de la plaque de base permettent en outre de fixer les accessoires de la MMT comme les billes de mesure ou le rack changeur des stylets.
En complément de la fixation, les plaques de base assurent la protection de la table en granite de la MMT.
Fabriquées dans un alliage d'aluminium de grande qualité et usinées avec précision, elles présentent un fini de surface qui les rend extrêmement robustes.
1 segment.