Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K650041 |
K650070 |
K651617 |
K651618 |
K651619 |
K651620 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Matériau de la tige | Filetage | Filetage 1 | Réf Zeiss | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.47 € | 1 | 5 jours | 12-M5-L26-BS8,5 | - | SM5-20 | A-5555-0224 | Carbure | M5 | M5 | 600341-0220-000 | 4,04 | - | |||
10.53 € | 1 | 5 jours | 12-M5-L21-BS8,5 | SI M5 000 21 000 | SM5-15 | A-5555-0225 | - | M5 | M5 | 600341-0221-000 | 3,65 | - | |||
20.13 € | 1 | 60 jours | 12-M5-L34-BS11 | SI M5 000 26 035 | - | A-5003-5676 | - | - | - | - | 7,61 | 8,5 | |||
16.58 € | 1 | 60 jours | 12-M5-L28-BS11 | SI M5 000 21 030 | - | A-5003-5677 | - | - | - | - | 7,18 | 8,5 | |||
16.58 € | 1 | 60 jours | 12-M5-L33-BS11 | SI M5 0M2 26 035 | - | A-5003-5678 | - | - | - | - | 7,36 | 7,5 | |||
18.95 € | 1 | 60 jours | 12-M5-L29-BS11 | SI M5 0M2 20 030 | - | A-5003-5679 | - | - | - | - | 6,94 | 7,5 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Matériaux | Acier inoxydable | Filetage | M5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tableau de description du système de protocole
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Matériau de la tige
Filetage
Filetage 1
Réf Zeiss
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles