Le compteur EJ est destiné aux applications embarquées et automatisées sur ligne de production ainsi qu'aux salles de mesure conventionnelles.
Un système de mesure multipoint avec un maximum de 16 Linear Gage peut être configuré.
Le compteur EJ est fixé sur un rail DIN pour être utilisé. En raison de la petite taille de l'unité, il peut être installé à l'intérieur d'un tableau de distribution.
En cas d'utilisation de plusieurs compteurs EJ reliés entre eux, la connexion de l'alimentation d'un compteur EJ alimente également les autres compteurs reliés.
En outre, grâce aux interfaces (En option), les données peuvent être gérées sur la partie supérieure. Il est possible d'intégrer ce système dans les usines intelligentes (IoT et M2M).
Configuration facile avec le logiciel LG Quick set up Tool (gratuit) (une interface USB est requise).