Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K650301 |
K650302 |
K650342 |
K650343 |
K650344 |
K650345 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Ancienne Réf Renishaw | Réf Zeiss | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.95 € | 1 | 60 jours | 06-M5-L80-SS11-BS11 | VI M5 000 11 080 | VM5-12.80-S | A-5555-0137 | - | 600341-0258-000 | 57,01 | |||
26.05 € | 1 | 5 jours | 06-M5-L100-SS11-BS11 | VI M5 000 11 100 | VM5-12.100-S | A-5003-0844 | - | 600341-0260-000 | 73,17 | |||
38.16 € | 1 | 5 jours | 06-M5-L20-SS11-BS11 | VI M5 000 11 015 | VM5-12.15-S | A-5555-0141 | - | 600341-0251-000 | 9,74 | |||
38.16 € | 1 | 5 jours | 06-M5-L20-SS11-BS11 | VI M5 000 11 020 | VM5-12.20-S | A-5555-0140 | A-5003-0840 | 600341-0252-000 | 13,04 | |||
28.95 € | 1 | 5 jours | 06-M5-L40-SS11-BS11 | VI M5 000 11 040 | VM5-12.40-S | A-5555-0139 | - | 600341-0254-000 | 27,51 | |||
28.95 € | 1 | 5 jours | 06-M5-L60-SS11-BS11 | VI M5 000 11 060 | VM5-12.60-S | A-5555-0138 | - | 600341-0256-000 | 42,76 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Matériau de la tige | Acier inoxydable | Filetage | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 3,1 |
Configurer
Propriétés de base
Tableau de description du système de protocole
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Ancienne Réf Renishaw
Réf Zeiss
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles