Rallonge M5, Fibre de carbone

Rallonge M5, Fibre de carbone
Des rallonges sont nécessaires lorsque la mesure n'est pas accessible avec le stylet seul, par exemple pour atteindre des alésages et des zones difficiles d'accès sur la pièce. La fibre de carbone, matériau de haute qualité, très léger et extrêmement rigide avec un coefficient de dilatation thermique proche de zéro, est particulièrement adaptée à la fabrication de stylets longs et rallonges. Les composants en titane offrent les caractéristiques d'être extrêmement rigides et stables, tout en étant légers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K656023
K656024
K656025
K656026
K656027
K656028
K656029
K656030
K656031
K656032
K656033
K656034
K656035
K656036
K656037
K656038
K656039
K656040
K656041
K656042
K656043
K656044
K656045
K656046
K656047
K656048
K656049
K656050
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf Hexagon Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Réf Zeiss Poids
(g)

303.95 €

1 60 jours 06-M5-L40-SCFC11-BTi11M00-1125-019-000VC M5 TZ0 11 040VM5-12.40-TXA-5555-0647626107-1040-1007,6

153.95 €

1 5 jours 06-M5-L50-SCFC11-BTi11M00-1125-023-000VC M5 TZ0 11 050VM5-12.50-TXA-5555-0648626107-1050-1008,3

156.58 €

1 5 jours 06-M5-L60-SCFC11-BTi11M00-1125-017-000VC M5 TZ0 11 060VM5-12.60-TXA-5555-0649626107-1060-1009

168.42 €

1 60 jours 06-M5-L70-SCFC11-BTi11-VC M5 TZ0 11 070VM5-12.70-TXA-5555-0623626107-1070-1009,7

161.84 €

1 5 jours 06-M5-L80-SCFC11-BTi11M00-1125-015-000VC M5 TZ0 11 080VM5-12.80-TXA-5555-0650626107-1080-10010,4

164.47 €

1 60 jours 06-M5-L90-SCFC11-BTi11-VC M5 TZ0 11 090VM5-12.90-TXA-5555-0651626107-1090-10011,1

167.11 €

1 5 jours 06-M5-L100-SCFC11-BTi11M00-1125-016-000VC M5 TZ0 11 100VM5-12.100-TXA-5555-0652626107-1100-10011,8

175.00 €

1 5 jours 06-M5-L120-SCFC11-BTi11M00-1125-004-000VC M5 TZ0 11 120VM5-12.120-TXA-5555-0425626107-1120-10013,2

189.47 €

1 5 jours 06-M5-L150-SCFC11-BTi11M00-1125-011-000VC M5 TZ0 11 150VM5-12.150-TXA-5555-0424626107-1150-10015,4

215.79 €

1 60 jours 06-M5-L180-SCFC11-BTi11M00-1125-020-000VC M5 TZ0 11 180VM5-12.180-TXA-5555-0653626107-1180-10017,5

248.68 €

1 5 jours 06-M5-L200-SCFC11-BTi11M00-1125-021-000VC M5 TZ0 11 200VM5-12.200-TXA-5555-0654626107-1200-10018,9

230.26 €

1 60 jours 06-M5-L250-SCFC11-BTi11M00-1125-022-000VC M5 TZ0 11 250VM5-12.250-TXA-5555-0655626107-1250-10022,4

265.79 €

1 60 jours 06-M5-L300-SCFC11-BTi11-VC M5 TZ0 11 300VM5-12.300-TXA-5555-0642626107-1300-10025,9

307.89 €

1 5 jours 06-M5-L400-SCFC11-BTi11-VC M5 TZ0 11 400VM5-12.400-TXA-5555-0656626107-1400-10033

147.37 €

1 5 jours 06-M5-L40-SCFC20-BTi20-VC M5 TZ0 20 040VM5-20.40-TXA-5555-0620626107-2040-10023,8

153.95 €

1 60 jours 06-M5-L50-SCFC20-BTi20-VC M5 TZ0 20 050VM5-20.50-TXA-5555-0657626107-2050-10025,1

159.21 €

1 60 jours 06-M5-L60-SCFC20-BTi20M00-694-038-000VC M5 TZ0 20 060VM5-20.60-TXA-5555-0658626107-2060-10026,5

167.11 €

1 5 jours 06-M5-L80-SCFC20-BTi20-VC M5 TZ0 20 080VM5-20.80-TXA-5555-0621626107-2080-10029,3

360.53 €

1 5 jours 06-M5-L100-SCFC20-BTi20M00-694-041-000VC M5 TZ0 20 100VM5-20.100-TXA-5555-0659626107-2100-10032,1

186.84 €

1 60 jours 06-M5-L120-SCFC20-BTi20-VC M5 TZ0 20 120VM5-20.120-TXA-5555-0660626107-2120-10034,9

197.37 €

1 60 jours 06-M5-L150-SCFC20-BTi20-VC M5 TZ0 20 150VM5-20.150-TXA-5555-0661626107-2150-10039

225.00 €

1 60 jours 06-M5-L180-SCFC20-BTi20-VC M5 TZ0 20 180VM5-20.180-TXA-5555-0662626107-2180-10043,2

450.00 €

1 5 jours 06-M5-L200-SCFC20-BTi20M00-694-042-000VC M5 TZ0 20 200VM5-20.200-TXA-5555-0663626107-2200-10046

242.11 €

1 60 jours 06-M5-L250-SCFC20-BTi20-VC M5 TZ0 20 250VM5-20.250-TXA-5555-0427626107-2250-10052,9

261.84 €

1 60 jours 06-M5-L300-SCFC20-BTi20M00-694-043-000VC M5 TZ0 20 300VM5-20-300-TXA-5555-0664626107-2300-10059,9

596.05 €

1 60 jours 06-M5-L400-SCFC20-BTi20M00-694-164-000VC M5 TZ0 20 400VM5-20-400-TXA-5555-0665626107-2400-10073,8

376.32 €

1 5 jours 06-M5-L500-SCFC20-BTi20M00-694-165-000VC M5 TZ0 20 500VM5-20.500-TXA-5555-0667626107-2500-10087,7

407.50 €

1 60 jours 06-M5-L600-SCFC20-BTi20-VC M5 TZ0 20 600VM5-20.600-TXA-5555-0668626107-2600-100101,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux titane Matériau de la tige Fibre de carbone
Filetage M5 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 3,1

Assistance technique