Rallonge M3, Acier inoxydable

Rallonge M3, Acier inoxydable
Des rallonges sont nécessaires lorsque la mesure n'est pas accessible avec le stylet seul, par exemple les alésages dans les zones difficiles d'accès sur la pièce. L'acier inoxydable est le principal matériau pour les stylets et rallonges de précision à haute résistance si le poids peut être ignoré.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651156
K651157
K651159
K651160
K651161
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Ancienne Réf Renishaw Réf Zeiss Poids
(g)

15.79 €

1 5 jours 06-M3-L10-SS4VI M3 000 04 010VM3-10 A-5004-7609M-5000-7633602030-8301-0000,76

22.37 €

1 5 jours 06-M3-L20-SS4VI M3 000 04 020VM3-20 A-5004-7583M-5000-3592602030-8302-0001,58

18.95 €

1 5 jours 06-M3-L35-SS4VI M3 000 04 035VM3-35 A-5004-7584M-5000-3593-3,16

27.63 €

1 5 jours 06-M3-L40-SS4VI M3 000 04 040VM3-40A-5555-0287-602030-8304-0003,47

32.89 €

1 5 jours 06-M3-L50-SS4VI M3 000 04 050VM3-50A-5555-0288-602030-8305-0004,44

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Acier inoxydable
Filetage M3 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3

Assistance technique