Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
542-080
Product Type | Compteur | Alimentation | Voltage d'entrée: 10 - 27V DCConsommation maximum: Compteur simple EJ: 3W ou moinsConsolidation Maximum: 30W ou moins | Produits compatibles | LG100, LG200, LGF, LGF(Z), LGK, LGB, LG (Câble vendu séparément) |
---|---|---|---|---|---|
Inversion du sens de comptage | Oui | Réglage tolérance externe (quand un PC est utilisé) | Oui | HOLD externe | oui |
ExternePreset / ZERO | Oui | Unité de mesure | Métrique | Signal d'entrée | signal carré différentiel (RS422A équivalent) |
Fréquence d'entrée max.(MHz) | 5 | PRESET (présélection) 2 valeurs | Oui | Réglage ZERO | Oui |
Poids(g) | 120 | Température/Humidité En Fonctionnement | 0°C à 50°C (20% à 80% d'humidité relative, pas de condensation) | Conditions De Stockage | -10°C à 60°C (20% à 80% d'humidité relative, pas de condensation) |
Vous vous trouvez sur la page de Compteur EJ-102N, le numéro d'article est le suivant: 542-080.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 542-080.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles