Rallonge M3, Acier inoxydable L = 30 mm.

Rallonge M3, Acier inoxydable L = 30 mm.
Des rallonges sont nécessaires lorsque la mesure n'est pas accessible avec le stylet seul, par exemple les alésages dans les zones difficiles d'accès sur la pièce. L'acier inoxydable est le principal matériau pour les stylets et rallonges de précision à haute résistance si le poids peut être ignoré.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651158

Référence pièce
K651158
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux Acier inoxydable Tableau de description du système de protocole 06-M3-L30-SS4
Réf ITP VI M3 000 04 030 Réf Qmark VM3-30 Réf Renishaw A-5555-0286
Matériau de la tige Acier inoxydable Filetage M3 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3
Réf Zeiss 602030-8303-000 Poids(g) 2,63

Vous vous trouvez sur la page de Rallonge M3, Acier inoxydable L = 30 mm., le numéro d'article est le suivant: K651158.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651158.

Assistance technique