Kit eco-fix

Kit eco-fix
Fixation modulaire eco-fix pour MMT qui peut être utilisée pour des bridages surs, flexibles et répétables sur une large variété de pièces. Les résultats sont significativement meilleurs. Livraison: Elements basic eco-fix, incl. Récepteur magnétique. Paire de poignées à monter sur la plaque de base. Repositionnement d'insert hémisphérique pour le bas de la plaque de base. Plaque de base 500 mm x 400 mm avec filetage M6 et grille 12.5 mm / 25 mm. Repositionnement plaque receveur avec plaque de base 250 et 500mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K551048
K551089
K551218
K551219
K551231
K551235
K551302
K551549
K551590
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Unités Poids
(g)

1,257.63 €

1 5 jours 593100

1,447.37 €

1 5 jours 702,570

2,919.74 €

1 5 jours 6413,720

3,726.71 €

1 5 jours 10322000

1,135.53 €

1 5 jours 611,850

1,186.84 €

1 5 jours 612,165

2,019.74 €

1 5 jours 213500

2,343.55 €

1 5 jours 9810660

2,159.21 €

1 5 jours 7910,000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Application CMM

Assistance technique