Adaptateur M6/M8

Adaptateur M6/M8
Adaptateur pour connecter des éléments M6 et M8 à la plaque de base.
ø 20 mm
Filetage intérieur M6
Filetage extérieur M8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K551065

Référence pièce
K551065
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.11 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Longueur 1(mm) 13 Filetage M6
Filetage 1 M6 Filetage 2 M8 Unités 1
Poids(g) 30 Application CMM

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur M6/M8, le numéro d'article est le suivant: K551065.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K551065.

Assistance technique