Comparateur Digimatic Solaire ID-SS, ANSI/AGD

Comparateur Digimatic Solaire ID-SS, ANSI/AGD
Fonctionne sans pile.
Permet 4 heures d'utilisation même en milieu faiblement éclairé.
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos...

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
543-502
543-502B
543-507
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Touche de mesure H MPE (Hystérésis)
(inch)
H MPE (Hystérésis)
(mm)
Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale)
(inch)
R MPE (Répétabilité)
(inch)
R MPE (Répétabilité)
(mm)
Résolution
(inch)
Résolution
(mm)
Poids
(g)

369.00 €

1 5 jours Carbure, filetage, fitetage : No.4-48UNF0,00010,002±0,00010,00010,0020,00050,01140

301.00 €

1 60 jours Carbure, filetage No.4-480,00010,002±0,00010,00010,002-0,01150

187.00 €

1 5 jours Carbure, filetage : No.4-48UNF0,0010,02±0,0010,00050,01--140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation Cellule solaire utilisable à partir de 40 lux d'éclairage IP IP42
Alarme Dépassement de la capacité d'affichage Inversion du sens de comptage Oui Sortie de données Digimatic Oui
Digital Scale Codeur linéaire absolu Digimatic/mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 9 mm
Permutation Inch/métrique Oui Unité de mesure Inch/Métrique Temps de réponse max. Illimité
Force de mesure MPL(N) ≤1,5 Origine (ABS ) Oui Capacité(inch) 0,5
Capacité(mm) 12,7 Remarques Ce comparateur Digimatic a une sortie de données, mais pas de bouton de données intégré ainsi pour le câble USB outil d'entrée directe, le logiciel USB-ITPAK est nécessaire. Type Norme ASME/ANSI/AGD

Assistance technique