Comparateur Digimatic, Signal ID-C

Comparateur Digimatic, Signal ID-C
Comparateur Digimatic externe alimenté avec un connecteur à collecteur ouvert, OK, sortie NG.

Mesures MAX / MIN / RANGE (valeur de battement).
Enregistre trois réglages différents de préréglage et de la tolérance.
Mode de fréquence de mesure rapide (cycle de détection 50 fois/s) pour une mesure fiable dans le mode de détection de pic (MAX / MIN / RANGE)
Calcul fonction Ax. Coefficient A librement définissable, x = déplacement de la broche
Histogramme à l'écran (12 échelles différentes commutables)
Dos plat
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos…

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
543-350-10
543-350B-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alimentation Alarme Sortie de données Digimatic Fréquence d'échantillonnage Poids
(g)

871.00 €

1 5 jours 1 pile CR-2032Batterie faible, erreur de composition ABS, erreur de dépassement, erreur de réglageOuiStandard mode: 100 times/s(vitesse de détection max. 0,1mm/s pour mesure de pic)295

871.00 €

1 5 jours DC 5.0 - 24.0 VBatterie faible, erreur de détection, dépassement de la capacité d'affichage, erreur de config. tolérance-100 fois/s (Si la vitesse de détection > 0,1 mm/s la valeur de pic peut mal s'afficher.)285

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données IP IP54 Fonction d'alerte d'étalonnage Oui
Changement de capacité analogique Oui Fonction de calcul Oui Changement ZERO / ABS Oui
Touche de mesure Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 Inversion du sens de comptage Oui Digital Scale Codeur linéaire absolu
Digimatic/mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur des caractères 8 mm Verrouillage des touches Oui
Introduction de la tolérance Oui Evaluation de tolérance par LED Oui H MPE (Hystérésis)(mm) 0,002
Permutation Inch/métrique Non Unité de mesure Métrique Temps de réponse max. Illimité
Force de mesure MPL(N) ≤2,5 Marche/Arrêt Oui PRESET 3x Oui
R MPE (Répétabilité)(mm) 0,002 Capacité(mm) 12,7 Résolution(mm) 0,01
Signal d'entrée :-ZERO/ABS-PRESET-Retour du mode de maintien par tou Oui Signal de sortie :-NG/OK/+NG (évaluation uniquement)par collecteur o Oui Type Norme EN ISO

Assistance technique