Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
543-781-10 |
543-781B-10 |
543-782-10 |
543-782B-10 |
543-790-10 |
543-790B-10 |
543-791-10 |
543-791B-10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alarme | Durée de vie la pile | Touche de mesure | Touche de mesure (mm) | Affichage | H MPE (Hystérésis) (inch) | H MPE (Hystérésis) (mm) | Permutation Inch/métrique | Unité de mesure | Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale) (inch) | R MPE (Répétabilité) (inch) | R MPE (Répétabilité) (mm) | Capacité (inch) | Remarques | Résolution (inch) | Résolution (mm) | Diamètre de canon (inch) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.00 € | 1 | 60 jours | Faible tension, erreur de capteur, erreur de composition des données ABS | Environ 18000 heures (Type 0,001 mm) et 20000 heures (Type 0,01 mm) | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | LCD, hauteur des caractères 9 mm | - | 0,02 | - | Métrique | - | - | 0,01 | - | Ce comparateur a une sortie de données, mais pas de bouton données, ainsi pour le câble d'entrée USB (voir accessoire en option), le logiciel USB-ITPAK est nécessaire. | - | 0,01 | - | 150 | |||
187.00 € | 1 | 5 jours | Batterie faible, erreur de détection | environ 18.000 heures (0,001 mm)environ 20.000 heures (0,01 mm) | - | Bille carbure, filetage M 2,5 x 0,45 | LCD, hauteur de caractères 9 mm | - | 0,02 | - | Métrique | - | - | 0,01 | - | Ce comparateur Digimatic a une sortie de données, mais bloc de bouton de données intégré ainsi pour le câble USB outil d'entrée directe (voir accessoire en option) le logiciel USB-ITPAK est nécessaire. | - | 0,01 | 3/8 | 140 | |||
187.00 € | 1 | 5 jours | Faible tension, erreur de capteur, erreur de composition des données ABS | Approx. 18000 hours (0.001 mm type), approx. 20000 hours (0.01 mm type) | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | LCD, hauteur des caractères 9 mm | 0,001 | 0,02 | Oui | Inch/Métrique | ±0,001 | 0,0005 | 0,01 | 0,5 | This digital indicator has data output but no integrated data button so for USB Input Tool Direct Cable (see optional accessory) the USB-ITPAK Software is required. | 0,0005 | 0,01 | - | 150 | |||
187.00 € | 1 | 5 jours | Faible tension, erreur de capteur, erreur de composition des données ABS | Approx. 18000 hours (0.001 mm type), approx. 20000 hours (0.01 mm type) | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | LCD, hauteur des caractères 9 mm | 0,001 | 0,02 | Oui | Inch/Métrique | ±0,001 | 0,0005 | 0,01 | 0,5 | This digital indicator has data output but no integrated data button so for USB Input Tool Direct Cable (see optional accessory) the USB-ITPAK Software is required. | 0,0005 | 0,01 | - | 140 | |||
357.00 € | 1 | 5 jours | Faible tension, erreur de capteur, erreur de composition des données ABS | Approx. 18000 hours (0.001 mm type), approx. 20000 hours (0.01 mm type) | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | LCD, hauteur des caractères 9 mm | - | 0,002 | - | Métrique | - | - | 0,002 | - | This digital indicator has data output but no integrated data button so for USB Input Tool Direct Cable (see optional accessory) the USB-ITPAK Software is required. | - | 0,001 | - | 150 | |||
357.00 € | 1 | 5 jours | Batterie faible, erreur de détection | environ 18.000 heures (0,001 mm)environ 20.000 heures (0,01 mm) | - | Bille carbure, filetage M 2,5 x 0,45 | LCD, hauteur de caractères 9 mm | - | 0,002 | - | Métrique | - | - | 0,002 | - | Ce comparateur Digimatic a une sortie de données, mais bloc de bouton de données intégré ainsi pour le câble USB outil d'entrée directe (voir accessoire en option) le logiciel USB-ITPAK est nécessaire. | - | 0,001 | 3/8 | 140 | |||
357.00 € | 1 | 5 jours | Faible tension, erreur de capteur, erreur de composition des données ABS | Approx. 18000 hours (0.001 mm type), approx. 20000 hours (0.01 mm type) | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | LCD, hauteur des caractères 9 mm | 0,0001 | 0,002 | Oui | Inch/Métrique | ±0,0001 | 0,0001 | 0,002 | 0,5 | This digital indicator has data output but no integrated data button so for USB Input Tool Direct Cable (see optional accessory) the USB-ITPAK Software is required. | 0,00005 | 0,001 | - | 150 | |||
357.00 € | 1 | 5 jours | Batterie faible, erreur de détection | environ 18.000 heures (0,001 mm)environ 20.000 heures (0,01 mm) | - | Bille carbure, filetage M 2,5 x 0,45 | LCD, hauteur de caractères 9 mm | 0,0001 | 0,002 | Oui | Inch/Métrique | ±0,0001 | 0,0001 | 0,002 | 0,5 | Ce comparateur Digimatic a une sortie de données, mais pas de bouton de données intégré ainsi pour le câble USB outil d'entrée directe (voir accessoire en option) le logiciel USB-ITPAK est nécessaire. | 0,00005 | 0,001 | 3/8 | 140 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Alimentation | 1 pile SR-44 | IP | IP42 |
---|---|---|---|---|---|
Inversion du sens de comptage | Oui | Sortie de données Digimatic | Oui | Digital Scale | Codeur linéaire absolu |
Digimatic/mécanique | Digimatic | Temps de réponse max. | Illimité | Force de mesure MPL(N) | ≤1,5 |
Marche/Arrêt | Oui | Origine (ABS ) | Oui | Capacité(mm) | 12,7 |
Type | Norme EN ISO |
Configurer
Propriétés de base
Alarme
Durée de vie la pile
Touche de mesure
Touche de mesure(mm)
Affichage
H MPE (Hystérésis)(inch)
H MPE (Hystérésis)(mm)
Permutation Inch/métrique
Unité de mesure
Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale)(inch)
R MPE (Répétabilité)(inch)
R MPE (Répétabilité)(mm)
Capacité(inch)
Remarques
Résolution(inch)
Résolution(mm)
Diamètre de canon(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles