Comparateur Digimatic ID-C à calcul, Inche/Métrique

Comparateur Digimatic ID-C à calcul, Inche/Métrique
Avec fonctions de calcul Ax + B + Cx-1 (x = trajet de mesure)

Comparateur électronique avec une précision absolue.
Comparateur multifonctionnel avec formule de calcul intégrée pour les différentes applications. Possibilité d'entrer les coefficients A, B et C souhaités. 
Dos plat.
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos...

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
543-341B-10
543-342B-10
543-591B-10
543-592B-10
543-596B-10
543-597B-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Durée de vie la pile Touche de mesure Touche de mesure
(mm)
Affichage Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale)
(inch)
Force de mesure MPL
(N)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Type Poids
(g)

629.00 €

1 5 jours Mode standard : environ 1 an
mode rapide : environ 4,5 mois
Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45-LCD, hauteur des caractères 8 mm, 330° rotatif.±0,0001≤1,50,512,7Norme EN ISO170

612.00 €

1 5 jours Mode standard : environ 1 an
mode rapide : environ 4,5 mois
-Bille en carbure, filetageM 2,5 x 0,45LCD, hauteur des caractères 8 mm,  330° rotatif.±0,0001≤1,50,512,7Norme ASME/ANSI/AGD170

707.00 €

1 60 jours Mode standard : environ 1 an
mode rapide : environ 4,5 mois
Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45-LCD, hauteur des caractères 8 mm, 330° rotatif.±0,0001≤1,8125,4Norme EN ISO190

707.00 €

1 5 jours Mode standard : environ 1 an
mode rapide : environ 4,5 mois
-Bille en carbure, filetageM 2,5 x 0,45LCD, hauteur des caractères 8 mm, 330° rotatif.±0,0001≤1,8125,4Norme ASME/ANSI/AGD190

848.00 €

1 5 jours Mode standard : environ 1 an
mode rapide : environ 4,5 mois
Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45-LCD, hauteur des caractères 8 mm, 330° rotatif.±0,00025≤2,328Norme EN ISO260

848.00 €

1 60 jours Standard mode: approx. 1 year fast mode: approx. 4.5 month-Bille en carbure, filetageM 2,5 x 0,45LCD, hauteur des caractères 8 mm, 330° rotatif.±0,00025≤2,328Norme ASME/ANSI/AGD260

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation 1 pile CR-2032 IP IP42
Fonction d'alerte d'étalonnage Oui Alarme Batterie faible, erreur de composition ABS, erreur de dépassement, erreur de réglage Changement de capacité analogique Oui
Fonction de calcul Oui Changement ZERO / ABS Oui Inversion du sens de comptage Oui
DATA/HOLD Oui Sortie de données Digimatic Oui Digital Scale Codeur linéaire absolu
Digimatic/mécanique Digimatic Mode mesure rapide Oui Verrouillage des touches Oui
Introduction de la tolérance Oui H MPE (Hystérésis)(inch) 0,0001 H MPE (Hystérésis)(mm) 0,002
Permutation Inch/métrique Oui Unité de mesure Inch/Métrique Temps de réponse max. Illimité
Fréquence d'échantillonnage Mode standard : 10 fois/sMode rapide : 50 fois/s(vitesse de détection max. 50 µm/s pour mesure de pic) Marche/Arrêt Oui PRESET 3x Oui
R MPE (Répétabilité)(inch) 0,0001 R MPE (Répétabilité)(mm) 0,002 Remarques Digital step is switchable (12 steps)
Résolution paramétrable Oui

Assistance technique