Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
543-351 |
543-351B |
543-352-10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alimentation | Alarme | Touche de mesure (mm) | Sortie de données Digimatic | Affichage | Fréquence d'échantillonnage | Force mesure (N) | Résolution (inch) | Résolution (mm) | Type | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
784.00 € | 1 | 60 jours | 5 - 24 V DC / 100mA (max) | Dépassement de la capacité d'affichage | Carbure, filetage M 2,4 x 0,45 | - | LCD, hauteur de caractères 8 mm | Mode standard: 100 fois/s(Vitesse de détection max. 0,1mm/s pour mesure de pic) | ≤2,5 | 0,00005 | 0,001 | Norme EN ISO | 285 | |||
784.00 € | 1 | 60 jours | 5 - 24 V DC / 100mA (max) | Dépassement de la capacité d'affichage | Carbure, filetage : M 2,4 x 0,45 | - | LCD, hauteur de caractères 8 mm | Mode standard: 100 fois/s(Vitesse de détection max. 0,1mm/s pour mesure de pic) | ≤2,5 | 0,00005 | 0,001 | Norme EN ISO | 285 | |||
871.00 € | 1 | 60 jours | 1 pile CR-2032 | Batterie faible, erreur de composition ABS, erreur de dépassement, erreur de réglage | Bille en carbure, filetageM 2,4 x 0,45 | Oui | LCD, hauteur des caractères 8 mm | Standard mode: 100 times/s(vitesse de détection max. 0,1mm/s pour mesure de pic) | - | 0,00005/0,0001/0,0005 | 0,001/0,01 | Norme ASME/ANSI/AGD | 295 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | IP | IP54 | Fonction d'alerte d'étalonnage | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Changement de capacité analogique | Oui | Fonction de calcul | Oui | Changement ZERO / ABS | Oui |
Inversion du sens de comptage | Oui | Digital Scale | Codeur linéaire absolu | Digimatic/mécanique | Digimatic |
Verrouillage des touches | Oui | Introduction de la tolérance | Oui | Evaluation de tolérance par LED | Oui |
H MPE (Hystérésis)(inch) | 0,0001 | H MPE (Hystérésis)(mm) | 0,002 | Permutation Inch/métrique | Oui |
Unité de mesure | Inch/Métrique | Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale)(inch) | ±0,0001 | Temps de réponse max. | Illimité |
Force de mesure MPL(N) | ≤2,5 | Marche/Arrêt | Oui | PRESET 3x | Oui |
R MPE (Répétabilité)(inch) | 0,0001 | R MPE (Répétabilité)(mm) | 0,002 | Capacité(inch) | 0,5 |
Capacité(mm) | 12,7 | Signal d'entrée :-ZERO/ABS-PRESET-Retour du mode de maintien par tou | Oui | Signal de sortie :-NG/OK/+NG (évaluation uniquement)par collecteur o | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Alimentation
Alarme
Touche de mesure(mm)
Sortie de données Digimatic
Affichage
Fréquence d'échantillonnage
Force mesure(N)
Résolution(inch)
Résolution(mm)
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles