Comparateur Digimatic avec maintien de pic, ANSI / AGD, Inche/Métrique

Comparateur Digimatic avec maintien de pic, ANSI / AGD, Inche/Métrique
Modèle spécifique pour modes mini-maxi-battement (TIR)

Une fois la position initiale déterminée, cette position reste le point zéro absolu jusqu'au remplacement de la pile.
Précision de mesure absolue, même pour une grande vitesse de déplacement.
Dos plat.
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos...

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

543-302

Référence pièce
543-302
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

523.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation 1 pile CR-2032 IP IP42
Fonction d'alerte d'étalonnage Oui Alarme Batterie faible, erreur de détection, dépassement de la capacité d'affichage, erreur de config. tolérance Changement de capacité analogique Oui
Durée de vie la pile Mode standard: environ 1 anMode rapide: environ 4.5 mois Fonction de calcul Oui Changement ZERO / ABS Oui
Touche de mesure(mm) Carbure, filetage M 2,5 x 0,45 Inversion du sens de comptage Oui DATA/HOLD Oui
Sortie de données Digimatic Oui Digital Scale Codeur linéaire absolu Digimatic/mécanique Digimatic
Affichage LCD, hauteur de caractères 8 mm Rotatif 330 ° Mode mesure rapide Oui Verrouillage des touches Oui
Introduction de la tolérance Oui H MPE (Hystérésis)(inch) 0,0001 H MPE (Hystérésis)(mm) 0,002
Permutation Inch/métrique Oui Unité de mesure Inch/Métrique Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale)(inch) ±0,0001
Temps de réponse max. Illimité Fréquence d'échantillonnage Mode standard: 10 fois/sMode rapide: 50 fois/s(vitesse de détection max. 50 µm/s pour mesure de pic) Force mesure(N) ≤1,5
Force de mesure MPL(N) ≤1,5 Marche/Arrêt Oui PRESET 3x Oui
R MPE (Répétabilité)(inch) 0,0001 R MPE (Répétabilité)(mm) 0,002 Capacité(inch) 0,5
Capacité(mm) 12,7 Résolution(inch) 0,00005/0,0001/0,0005 Résolution(mm) 0,001/0,01
Type Norme ASME/ANSI/AGD Poids(g) 170

Vous vous trouvez sur la page de Comparateur Digimatic avec maintien de pic, ANSI / AGD, Inche/Métrique, le numéro d'article est le suivant: 543-302.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 543-302.

Assistance technique