Comparateur Digimatic ID-U

Comparateur Digimatic ID-U
Comparateur Absolute Digimatic compact pour des mesures dans des espaces étroits. Sortie de données SPC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

575-121

Référence pièce
575-121
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

254.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation 1 pile SR-44 IP IP42
Alarme Low voltage, counting value composition error Durée de vie la pile Environ 20000 heures Touche de mesure(mm) bille carbure, filetageM 2,5 x 0,45
Inversion du sens de comptage Oui Sortie de données Digimatic Oui Digital Scale Codeur linéaire absolu
Digimatic/mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractère 8,5 mm H MPE (Hystérésis)(mm) 0,02
Unité de mesure Métrique Temps de réponse max. Illimité Force de mesure MPL(N) ≤1,8
Marche/Arrêt Oui Origine (ABS ) Oui R MPE (Répétabilité)(mm) 0,01
Capacité(mm) 25,4 Remarques Le comparateur Digimatic n'a pas le bouton Data, aisni pour le câble direct Input tool (option) le logiciel USB-ITPAK est nécessaire . Résolution(mm) 0,01
Diamètre de canon(inch) 3/8 Type Norme standard en ISO Poids(g) 140

Vous vous trouvez sur la page de Comparateur Digimatic ID-U, le numéro d'article est le suivant: 575-121.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 575-121.

Assistance technique