Comparateur Digimatic ID-S, ANSI/AGD, IP53

Comparateur Digimatic ID-S, ANSI/AGD, IP53
Une fois la position initiale déterminée, cette position reste le point zéro absolu jusqu'au remplacement de la pile.
Mesure précise, même pour une grande vitesse de déplacement.
Lecture facile grâce aux grands chiffres affichés.
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos...

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
543-783-10
543-796
543-796-10
543-796B-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alarme Durée de vie la pile Touche de mesure Touche de mesure
(mm)
Affichage H MPE (Hystérésis)
(inch)
H MPE (Hystérésis)
(mm)
Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale)
(inch)
Force de mesure MPL
(N)
R MPE (Répétabilité)
(inch)
R MPE (Répétabilité)
(mm)
Remarques Résolution
(inch)
Résolution
(mm)
Poids
(g)

181.00 €

1 5 jours Batterie faible, erreur de détectionenviron 18.000 heures (0,001 mm)environ 20.000 heures (0,01 mm)Bille carbure, filetage#4-48 UNF Filetage-LCD, hauteur de caractères 9 mm0,0010,02±0,001≤1,50,00050,01Ce comparateur Digimatic a une sortie de données, mais pas de bouton de données intégré ainsi pour le câble USB outil d'entrée directe (voir accessoire en option) le logiciel USB-ITPAK est nécessaire.0,0050,01150

343.00 €

1 60 jours Batterie faible, erreur de détectionenviron 18.000 heures (0,001 mm)environ 20.000 heures (0,01 mm)Bille carbure, filetage#4-48 UNF Filetage-LCD, hauteur de caractères 9 mm0,00010,002±0,0001≤2,50,00010,002Ce comparateur Digimatic a une sortie de données, mais pas de bouton de données intégré ainsi pour le câble USB outil d'entrée directe (voir accessoire en option) le logiciel USB-ITPAK est nécessaire.0,000050,001150

401.00 €

1 60 jours Faible tension, erreur de capteur, erreur de composition des données ABSApprox. 18000 hours (0.001 mm type), approx. 20000 hours (0.01 mm type)-Bille en carbure, filetageM 2,5 x 0,45LCD, hauteur des caractères 9 mm0,00010,002±0,0001≤2,50,00010,002This digital indicator has data output but no integrated data button so for USB Input Tool Direct Cable (see optional accessory) the USB-ITPAK Software is required.0,000050,001150

401.00 €

1 60 jours Faible tension, erreur de capteur, erreur de composition des données ABSApprox. 18000 hours (0.001 mm type), approx. 20000 hours (0.01 mm type)-Bille en carbure, filetageM 2,5 x 0,45LCD, hauteur des caractères 9 mm0,00010,002±0,0001≤2,50,00010,002This digital indicator has data output but no integrated data button so for USB Input Tool Direct Cable (see optional accessory) the USB-ITPAK Software is required.0,000050,001140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation 1 pile SR-44 IP IP42
Inversion du sens de comptage Oui Sortie de données Digimatic Oui Digital Scale Codeur linéaire absolu
Digimatic/mécanique Digimatic Permutation Inch/métrique Oui Unité de mesure Inch/Métrique
Temps de réponse max. Illimité Marche/Arrêt Oui Origine (ABS ) Oui
Capacité(inch) 0,5 Capacité(mm) 12,7 Type Norme ASME/ANSI/AGD

Assistance technique