Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
543-851D |
543-851E |
543-852D |
543-852E |
543-853D |
543-853E |
543-854D |
543-854E |
543-855-D |
543-855-E |
543-855B-D |
543-855B-E |
543-857D |
543-857E |
543-858D |
543-858E |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alimentation | Alarme | Sélection de la résolution de barre analogique | Extinction automatique | Classe DIN de la bille 5401 | Touche de mesure | Touche de mesure (mm) | Digital Scale | Affichage | H MPE (Hystérésis) (inch) | Permutation Inch/métrique | Unité de mesure | Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale) (inch) | Force de mesure MPL (N) | R MPE (Répétabilité) (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Résolution (inch) | Résolution (mm) | Type | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
937.00 € | 1 | 5 jours | Alimentation externe, adaptateur AC 5,9 V/2A | Erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc | Oui | Oui | Oui | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | Codeur linéaire absolu | LCD avec rétro-éclairage rouge/vert. Hauteur de caractères 11 mm | - | Non | Métrique | - | ≤1,8 | - | - | 25,4 | 0,0005/0,001 | 0,001/0,01 | Norme EN ISO | 240 | |||
937.00 € | 1 | 60 jours | Alimentation externe, adaptateur AC 5,9 V/2A | Erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc | Oui | Oui | Oui | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | Codeur linéaire absolu | LCD avec rétro-éclairage rouge/vert. Hauteur de caractères 11 mm | - | Non | Métrique | - | ≤1,8 | - | - | 25,4 | - | 0,001/0,01 | Norme EN ISO | 240 | |||
925.00 € | 1 | 60 jours | Alimentation externe, adaptateur AC 5,9 V/2A | Erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc | Oui | Oui | Oui | Bille carbure, filetage: No.4-48NF | - | Codeur linéaire absolu | LCD avec rétro-éclairage rouge/vert. Hauteur de caractères 11 mm | - | Oui | Inch/Métrique | ±0,0001 | ≤1,8 | 0,00008 | 1 | 25,4 | 0,00002/0,00005/0,0001/0,0005 | 0,0005/0,001/0,01 | Norme ASME/ANSI/AGD | 240 | |||
925.00 € | 1 | 5 jours | Alimentation externe, adaptateur AC 5,9 V/2A | Erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc | Oui | Oui | Oui | Bille carbure, filetage : No.4-48UNF | - | Codeur linéaire absolu | LCD avec rétro-éclairage rouge/vert. Hauteur de caractères 11 mm | 0,00008 | Oui | Inch/Métrique | ±0,0001 | ≤1,8 | 0,00008 | 1 | 25,4 | 0,00002/0,00005/0,0001/0,0005 | 0,0005/0,001/0,01 | Norme ASME/ANSI/AGD | 240 | |||
1,015.00 € | 1 | 5 jours | Alimentation externe, adaptateur AC 5,9 V/2A | Erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc | Oui | Oui | Oui | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | Codeur linéaire absolu | LCD avec rétro-éclairage rouge/vert. Hauteur de caractères 11 mm | - | Non | Métrique | - | ≤2,3 | - | - | 50,8 | 0,0005/0,001 | 0,001/0,01 | Norme EN ISO | 330 | |||
1,015.00 € | 1 | 5 jours | Alimentation externe, adaptateur AC 5,9 V/2A | Erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc | Oui | Oui | Oui | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | Codeur linéaire absolu | LCD avec rétro-éclairage rouge/vert. Hauteur de caractères 11 mm | - | Non | Métrique | - | ≤2,3 | - | - | 50,8 | - | 0,001/0,01 | Norme EN ISO | 330 | |||
1,003.00 € | 1 | 60 jours | Alimentation externe, adaptateur AC 5,9 V/2A | Erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc | Oui | Oui | Oui | Bille en carbure, filetage : No.4-48UNF | - | Codeur linéaire absolu | LCD avec rétro-éclairage rouge/vert. Hauteur de caractères 11 mm | 0,00008 | Oui | Inch/Métrique | ±0,00016 | ≤2,3 | 0,00008 | 2 | 8 | 0,00002/0,00005/0,0001/0,0005 | 0,0005/0,001/0,01 | Norme ASME/ANSI/AGD | 330 | |||
1,003.00 € | 1 | 5 jours | Alimentation externe, adaptateur AC 5,9 V/2A | Erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc | Oui | Oui | Oui | Bille carbure, filetage : No.4-48UNF | - | Codeur linéaire absolu | LCD avec rétro-éclairage rouge/vert. Hauteur de caractères 11 mm | 0,00008 | Oui | Inch/Métrique | ±0,00016 | ≤2,3 | 0,00008 | 2 | 8 | 0,00002/0,00005/0,0001/0,0005 | 0,0005/0,001/0,01 | Norme ASME/ANSI/AGD | 330 | |||
818.00 € | 1 | 60 jours | Adaptateur 9 V DC, 500 mA | Erreur de détection, dépassement capacité d'affichage, erreur tolérance | - | - | - | - | Bille en carbure, filetageM 2,5 x 0,45 | Codeur linéaire absolu | LCD hauteur de caractères 8,5 mm | - | - | Métrique | - | ≤1,5 | - | - | 12,7 | - | 0,001/0,01 | - | 180 | |||
818.00 € | 1 | 5 jours | Adaptateur 9 V DC, 500 mA | Erreur de détection, dépassement capacité d'affichage, erreur tolérance | - | - | - | - | Bille en carbure, filetageM 2,5 x 0,45 | - | LCD hauteur de caractères 8,5 mm | - | - | Métrique | - | ≤1,5 | - | - | 12,7 | - | 0,001/0,01 | - | 180 | |||
818.00 € | 1 | 5 jours | Adaptateur 9 V DC, 500 mA | Erreur de détection, dépassement capacité d'affichage, erreur tolérance | - | - | - | - | Bille en carbure, filetageM 2,5 x 0,45 | Codeur linéaire absolu | LCD hauteur de caractères 8,5 mm | - | - | Métrique | - | ≤1,5 | - | - | 12,7 | - | 0,001/0,01 | - | 170 | |||
818.00 € | 1 | 5 jours | Adaptateur 9 V DC, 500 mA | Erreur de détection, dépassement capacité d'affichage, erreur tolérance | - | - | - | - | Bille en carbure, filetageM 2,5 x 0,45 | - | LCD hauteur de caractères 8,5 mm | - | - | Métrique | - | ≤1,5 | - | - | 12,7 | - | 0,001/0,01 | - | 170 | |||
1,082.00 € | 1 | 5 jours | Alimentation externe, adaptateur AC 5,9 V/2A | Erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc | Oui | Oui | Oui | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | Codeur linéaire absolu | LCD avec rétro-éclairage rouge/vert. Hauteur de caractères 11 mm | - | Non | Métrique | - | ≤2,3 | - | - | 50,8 | 0,0005/0,001 | 0,001/0,01 | Norme EN ISO | 330 | |||
1,082.00 € | 1 | 5 jours | Alimentation externe, adaptateur AC 5,9 V/2A | Erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc | Oui | Oui | Oui | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | Codeur linéaire absolu | LCD avec rétro-éclairage rouge/vert. Hauteur de caractères 11 mm | - | Non | Métrique | - | ≤2,3 | - | - | 50,8 | - | 0,001/0,01 | Norme EN ISO | 330 | |||
1,082.00 € | 1 | 5 jours | Alimentation externe, adaptateur AC 5,9 V/2A | Erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc | Oui | Oui | Oui | Bille carbure, filetage: No.4-48UNF | - | Codeur linéaire absolu | LCD avec rétro-éclairage rouge/vert. Hauteur de caractères 11 mm | 0,00008 | Oui | Inch/Métrique | ±0,00012 | ≤2,3 | 0,00008 | 2 | 8 | 0,00002/0,00005/0,0001/0,0005 | 0,0005/0,001/0,01 | Norme ASME/ANSI/AGD | 330 | |||
1,082.00 € | 1 | 60 jours | Alimentation externe, adaptateur AC 5,9 V/2A | Erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc | Oui | Oui | Oui | Bille carbure, filetage: No.4-48UNF | - | Codeur linéaire absolu | LCD avec rétro-éclairage rouge/vert. Hauteur de caractères 11 mm | 0,00008 | Oui | Inch/Métrique | ±0,00012 | ≤2,3 | 0,00008 | 2 | 8 | 0,00002/0,00005/0,0001/0,0005 | 0,0005/0,001/0,01 | Norme ASME/ANSI/AGD | 330 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | IP | IP30 | Fonction d'alerte d'étalonnage | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Changement de capacité analogique | Oui | Fonction de calcul | Oui | Changement ZERO / ABS | Oui |
Inversion du sens de comptage | Oui | Personnalisation touches | Oui | DATA/HOLD | Oui |
Sortie de données Digimatic | Oui | Interface bidirectionnelle Digimatic S1 | Oui | Sélection de la résolution | Oui |
Digimatic/mécanique | Digimatic | Verrouillage des touches | Oui | Introduction de la tolérance | Oui |
H MPE (Hystérésis)(mm) | 0,002 | Temps de réponse max. | Illimité | Fréquence d'échantillonnage | 500 fois/s |
Fréquence d'échantillonnage(times/s) | 500 | Marche/Arrêt | Oui | Direction de la touche | Dans toutes les directions |
R MPE (Répétabilité)(mm) | 0,002 | Résolution paramétrable | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Alimentation
Alarme
Sélection de la résolution de barre analogique
Extinction automatique
Classe DIN de la bille 5401
Touche de mesure
Touche de mesure(mm)
Digital Scale
Affichage
H MPE (Hystérésis)(inch)
Permutation Inch/métrique
Unité de mesure
Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale)(inch)
Force de mesure MPL(N)
R MPE (Répétabilité)(inch)
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Résolution(inch)
Résolution(mm)
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles