Comparateur Digimatic ID-C, Inche/Métrique

Comparateur Digimatic ID-C, Inche/Métrique
Comparateur multifonctions fiable et simple d'utilisation :- Communication bidirectionnelle par exemple pour effectuer le paramétrage depuis un PC (Interface Digimatic S 1 ).
-Excellente visibilité grâce au large affichage.
-Calculs et détection de pics faciles à réaliser- Affichage orientable 330°.
-Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos…

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
543-701
543-701B
543-706
543-706B
543-711
543-711B
543-716
543-716B
543-721B
543-726B
543-731B
543-736B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Durée de vie la pile Touche de mesure Sélection de la résolution Affichage H MPE (Hystérésis)
(inch)
H MPE (Hystérésis)
(mm)
Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale)
(inch)
Force de mesure MPL
(N)
R MPE (Répétabilité)
(inch)
R MPE (Répétabilité)
(mm)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Résolution
(inch)
Résolution
(mm)
Type Poids
(g)

446.00 €

1 5 jours Environ 2700 heures (utilisation continue)Bille carbure, filetage: M2,5x0,45OuiLCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif0,000080,002±0,00012≤1,50,000080,0020,512,70,00002/0,00005/0,0001/0,00050,0005/0,001/0,01Norme EN ISO175

446.00 €

1 5 jours Environ 2700 heures (utilisation continue)Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45OuiLCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif.0,000080,002±0,00012≤1,50,000080,0020,512,70,00002/0,00005/0,0001/0,00050,0005/0,001/0,01Norme EN ISO165

540.00 €

1 60 jours Environ 2700 heures (utilisation continue)Bille carbure, filetage : M2,5x0,45OuiLCD, hauteur de caractère 11 mm, 330° rotatif0,000080,002±0,00012≤0,4 - 0,70,000080,0020,512,70,00002/0,00005/0,0001/0,00050,0005/0,001/0,01Norme en ISO170

540.00 €

1 5 jours Environ. 2700 heures (utilisation continue)Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45OuiLCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif.0,000080,002±0,000120,4-0,70,000080,0020,512,70,00002/0,00005/0,0001/0,00050,0005/0,001/0,01Norme EN ISO160

333.00 €

1 5 jours Environ. 2700 heures (utilisation continue)Bille carbure, filetage : M2,5x0,45NonLCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif.0,0010,02±0,001≤0,90,00050,010,512,70,00050,01Norme EN ISO170

333.00 €

1 5 jours Environ. 2700 heures (utilisation continue)Bille carbure, filetage: M2,5x0,45NonLCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif.0,0010,02±0,001≤0,90,00050,010,512,70,00050,01Norme EN ISO160

394.00 €

1 60 jours Environ 2700 heures (utilisation continue)Bille carbure, filetage: M2,5x0,45NonLCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif0,0010,02±0,001≤0,2 - 0,50,00050,010,512,70,00050,01Norme EN ISO165

394.00 €

1 5 jours Environ 2700 heures (utilisation continue)Bille carbure, filetage : M2,5x0,45NonLCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif.0,0010,02±0,001≤0,2 - 0,50,00050,010,512,70,00050,01Norme EN ISO155

567.00 €

1 5 jours Environ. 2700 heures (utilisation continue)Bille carbure, filetage : M2,5x0,45OuiLCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif0,000080,002±0,00012≤1,80,000080,002125,40,00002/0,00005/0,0001/0,00050,0005/0,001/0,01Norme EN ISO195

450.00 €

1 5 jours Environ. 2700 heures (utilisation continue)Bille carbure, filetage : M2,5x0,45NonLCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif.0,0010,02±0,001≤1,80,00050,01125,40,00050,01Norme EN ISO190

848.00 €

1 5 jours Environ. 2700 heures (utilisation continue)Bille carbure, filetage : M2,5x0,45OuiLCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif0,000080,002±0,00020≤2,30,000080,002280,00002/0,00005/0,0001/0,00050,0005/0,001/0,01Norme EN ISO260

702.00 €

1 5 jours Environ. 2700 heures (utilisation continue)Bille carbure, filetage: M2,5x0,45NonLCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif0,0010,02±0,0015≤2,30,00050,01280,00050,01Norme EN ISO245

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation 1 pile CR2032 IP IP42
Fonction d'alerte d'étalonnage Oui Alarme Faible voltage, erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc Sélection de la résolution de barre analogique Oui
Changement de capacité analogique Oui Extinction automatique Oui Classe DIN de la bille 5401 Oui
Fonction de calcul Oui Changement ZERO / ABS Oui Inversion du sens de comptage Oui
Personnalisation touches Oui DATA/HOLD Oui Sortie de données Digimatic Oui
Interface bidirectionnelle Digimatic S1 Oui Digital Scale Codeur linéaire absolu Digimatic/mécanique Digimatic
Verrouillage des touches Oui Introduction de la tolérance Oui Permutation Inch/métrique Oui
Unité de mesure Inch/Métrique Temps de réponse max. Illimité Fréquence d'échantillonnage 50 fois/s
Fréquence d'échantillonnage(times/s) 50 Marche/Arrêt Oui

Assistance technique