Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
543-700 |
543-700B |
543-705 |
543-705B |
543-710 |
543-710B |
543-715 |
543-715B |
543-720B |
543-725B |
543-730B |
543-735B |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Touche de mesure | Touche de mesure (mm) | Sélection de la résolution | Affichage | H MPE (Hystérésis) (mm) | Force de mesure MPL (N) | R MPE (Répétabilité) (mm) | Capacité (mm) | Résolution (inch) | Résolution (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446.00 € | 1 | 5 jours | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | Oui | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif. | 0,002 | ≤1,5 | 0,002 | 12,7 | 0,0005/0,001 | 0,001/0,01 | 175 | |||
446.00 € | 1 | 5 jours | Bille carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | Oui | LCD, hauteur des caractères 11 mm, orientable à 330° | 0,002 | ≤1,5 | 0,002 | 12,7 | 0,0005/0,001 | 0,001/0,01 | 165 | |||
540.00 € | 1 | 5 jours | Bille carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | Oui | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif. | 0,002 | ≤0,4-0,7 | 0,002 | 12,7 | 0,0005/0,001 | 0,001/0,01 | 170 | |||
540.00 € | 1 | 5 jours | Bille carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | Oui | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif. | 0,002 | ≤0,4-0,7 | 0,002 | 12,7 | 0,0005/0,001 | 0,001/0,01 | 160 | |||
333.00 € | 1 | 5 jours | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | Non | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif. | 0,02 | ≤0,9 | 0,01 | 12,7 | - | 0,01 | 170 | |||
333.00 € | 1 | 5 jours | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | Non | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif. | 0,02 | ≤0,9 | 0,01 | 12,7 | - | 0,01 | 160 | |||
394.00 € | 1 | 5 jours | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | Non | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif. | 0,02 | ≤ 0,2-0,5 | 0,01 | 12,7 | - | 0,01 | 165 | |||
394.00 € | 1 | 5 jours | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 | Non | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif. | 0,02 | ≤ 0,2-0,5 | 0,01 | 12,7 | - | 0,01 | 155 | |||
567.00 € | 1 | 5 jours | Bille carbure, filetage: M2,5x0,45 | - | Oui | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif. | 0,002 | ≤1,8 | 0,002 | 25,4 | 0,0005/0,001 | 0,001/0,01 | 195 | |||
450.00 € | 1 | 5 jours | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | Non | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif. | 0,02 | ≤1,8 | 0,01 | 25,4 | - | 0,01 | 190 | |||
848.00 € | 1 | 5 jours | Bille carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | Oui | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif. | 0,002 | ≤2,3 | 0,002 | 50,8 | 0,0005/0,001 | 0,001/0,01 | 260 | |||
702.00 € | 1 | 5 jours | Bille carbure, filetage : M2,5x0,45 | - | Non | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif. | 0,02 | ≤2,3 | 0,01 | 50,8 | - | 0,01 | 245 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Alimentation | 1 pile CR2032 | IP | IP42 |
---|---|---|---|---|---|
Fonction d'alerte d'étalonnage | Oui | Alarme | Faible voltage, erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc | Sélection de la résolution de barre analogique | Oui |
Changement de capacité analogique | Oui | Extinction automatique | Oui | Classe DIN de la bille 5401 | Oui |
Durée de vie la pile | Environ. 2700 heures (utilisation continue) | Fonction de calcul | Oui | Changement ZERO / ABS | Oui |
Inversion du sens de comptage | Oui | Personnalisation touches | Oui | DATA/HOLD | Oui |
Sortie de données Digimatic | Oui | Interface bidirectionnelle Digimatic S1 | Oui | Digital Scale | Codeur linéaire absolu |
Digimatic/mécanique | Digimatic | Verrouillage des touches | Oui | Introduction de la tolérance | Oui |
Permutation Inch/métrique | Non | Unité de mesure | Métrique | Temps de réponse max. | Illimité |
Fréquence d'échantillonnage | 50 fois/s | Fréquence d'échantillonnage(times/s) | 50 | Marche/Arrêt | Oui |
Type | Norme EN ISO |
Configurer
Propriétés de base
Touche de mesure
Touche de mesure(mm)
Sélection de la résolution
Affichage
H MPE (Hystérésis)(mm)
Force de mesure MPL(N)
R MPE (Répétabilité)(mm)
Capacité(mm)
Résolution(inch)
Résolution(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles