Interface Digimatic, Series 63

Interface Digimatic, Series 63
Le DMX-2 USB est une interface pilotée par microcontrôleur destinée à relier deux instruments de mesure pourvus d’une interface «DIGIMATIC» à un port USB d’un ordinateur. L’appareil se présente à l’ordinateur comme une interface RS-232 C virtuelle. Un adaptateur pour pédale est également compris.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63AAA026
63AAA029
63AAA033
63AAA037
63AAA038
63AAA039
63AAA040
63AAA042
63AAA043
63AAA106
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alimentation Vitesse transmission bauds Bits données Entrée données Sortie données Dimensions (L x P x H)
(mm)
Câble PC Modèle Système d'exploitation compatible Parité Remarques Bits d'arrêt

2,440.66 €

1 5 jours 220-240V 50Hz9600816 x DigimaticASCII/RS-232C225 x 204 x 75D-SUB 9DMX-16-nulleRéception de données successivement1

150.39 €

1 5 jours RTS et DTR960081 x DigimaticASCII/RS-232C58 x 62 x 18D-SUB 9--nulle-1

1,599.87 €

1 5 jours 220-240V 50Hz960088 x DigimaticASCII/RS-232C158 x 204 x 66D-SUB 9--nulle-1

581.45 €

1 5 jours 5 V USB960082 x DigimaticPort-Com virtuel USB (VCP)signal clavier USB (HID)(permutable sur l'appareil)61 x 76 x 35USB Type Mini-B-Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit), 11nulle-1

568.42 €

1 5 jours RTS & DTR960082 x DigimaticASCII/RS-232C58 x 62 x 18D-SUB 25--nulle-1

706.97 €

1 5 jours Adaptateur secteur 9 V 500 mA ou 5V USB1200 / 9600 (réglage par cavalier)83 x DigimaticPort COM USB virtuel (VCP), RS-232C170 x 128 x 55Pour câble série: D-SUB 9 ou USB: Type B-Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit), 11nulle-1

162.24 €

1 5 jours 5 V USB960081 x DigimaticUSB Virtuel Port-COM (VCP)33 x 57 x 20USB Type Mini-B-Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit), 11nulle-1

1,392.63 €

1 5 jours 5 V USB9600-3 x Digimatic2 x RS-232CPort COM virtuel USB (VCP), signal clavier USB (HID)-USB Type B-Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit), 11nulle-1

381.32 €

1 5 jours 5V depuis l'USB--1 x RS-232CSignal clavier USB (HID)-USB Type B-Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8,8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11---

3,403.42 €

1 5 jours 220-240V 50Hz9600816 x DigimaticASCII/RS-232C225 x 204 x 75D-SUB 9DMX-16C-nulleRéception de données simultanée.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Adap. pédale Oui

Assistance technique