Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K650051 |
K650052 |
K651456 |
K651457 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Adaptateur | Additional Spec | Matériaux | Tableau de description du système de protocole | Réf Hexagon | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Réf Zeiss | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.21 € | 1 | 60 jours | - | square length 20.0 mm | titane | 10-5-M5-L20-BTi | 060-684,044-000 | WT M5 000 20 000 | WM5-20-T | A-5555-0190 | 600341-8002-000 | 31,09 | |||
77.63 € | 1 | 5 jours | - | square length 15.0 mm | titane | 10-5-M5-L15-BTi | 060-694,016-000 | WT M5 000 15 000 | WM5-15-T | A-5555-0189 | 600341-8361-000 | 11,65 | |||
86.45 € | 1 | 60 jours | M5-M2 | - | - | 10-5-M5-M2-L15-Bti | - | WT M5 0M2 15 000 | - | A-5003-5683 | - | 13,77 | |||
91.42 € | 1 | 60 jours | M5-M2 | - | - | 10-5-M5-M2-L20-Bti | - | WT M5 0M2 20 000 | - | A-5003-5684 | - | 33,23 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Filetage | M5 | Filetage 1 | M5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Adaptateur
Additional Spec
Matériaux
Tableau de description du système de protocole
Réf Hexagon
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Réf Zeiss
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles