Plaque de base eco-fix

Plaque de base eco-fix
Cette plaque de base eco-fix est équipée de taraudage de fixation M6 et une répartition de 12,5 mm.
Fait d'aluminium anodisé dur pour une meilleure résistance à l'usure et aux rayures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K551034
K551226
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profondeur 1
(mm)
Poids
(g)

466.58 €

1 5 jours 2501500

310.53 €

1 5 jours 125750

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Hauteur 1(mm) 10 Longueur 1(mm) 250
Ligne de produit eco-fix Filetage 1 M6 Espacement filetage 1(mm) 12,5
Unités 1 Application CMM

Assistance technique