Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K551212
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Alésage Diameter a(mm) | 6.6 | Hauteur 1(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur 1(mm) | 255 | Ligne de produit | eco-fix | Radius(mm) | R5,0 |
Filetage 1 | M6 | Espacement filetage 1(mm) | 25 | Espacement filetage 2(mm) | 12.5 |
Unités | 1 | Profondeur 1(mm) | 50 | Poids(g) | 125 |
Application | CMM |
Vous vous trouvez sur la page de Plaque d'adaptation pour construction de colonne, le numéro d'article est le suivant: K551212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K551212.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles