Jauge d'épaisseur ABSOLUTE Digimatic avec ID-S

Jauge d'épaisseur ABSOLUTE Digimatic avec ID-S
Permet la mesure de films plastiquesPrécision de mesure même à la plus grande vitesse de déplacement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
547-500S
547-520S
547-526S
547-561S
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec Touche de mesure Digital Step
(inch)
Digital Step
(mm)
Fonctions Réf. comparateur Profondeur max. de mes.
(mm)
Parallélisme
(inch)
Résolution
(inch)
Résolution
(mm)

438.00 €

1 5 jours Standardfiletage # 4-48UNF0.00050.01Avec comparateur ID-S Réf 543-783BS (type ANSI/AGD)543-400BS (ID-C)300,00050,00050,01

456.00 €

1 5 jours Throatfiletage # 4-48UNF0.00050.01Avec comparateur ID-S Réf 543-783BS (type ANSI/AGD)543-400BS (ID-C)1200,00050,00050,01

597.00 €

1 60 jours StandardThread # 4-48UNF0.00010.001avec comparateur ID-S Réf 543-793BS (Type ANSI/AGD)543-400BS (ID-C)300,00020,00010,001

438.00 €

1 5 jours Tube ThicknessThread # 4-48UNF0.00050.01Avec comparateur ID-S Réf 543-783BS (Type ANSI/AGD)---0,00050,01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation 1 pile SR-44 Fonction d'alerte d'étalonnage Oui
Accuracy(µm) ±20 Alarme Faible voltage, erreur de composition de la valeur de comptage, erreur de dépassement, erreur de réglage de la limite de tolérance (ID-C seulement) Sélection de la résolution de barre analogique Oui
Changement de capacité analogique Oui Extinction automatique Oui Durée de vie la pile Environ 7000 heures
Fonction de calcul Oui Changement ZERO / ABS Oui Inversion du sens de comptage Oui
Personnalisation touches Oui DATA/HOLD Oui Sortie de données Digimatic Oui
Interface bidirectionnelle Digimatic S1 Oui Sélection de la résolution Oui Verrouillage des touches Oui
Introduction de la tolérance Oui Permutation Inch/métrique Oui Unité de mesure Inch/Métrique
Force mesure(N) ≤1,5 Marche/Arrêt Oui

Assistance technique