Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K650451 |
K651053 |
K651054 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.95 € | 1 | 5 jours | 04-M2-R2-L20-ML7,2/18,5-SWC1,4/2-BS | SI M2 020 05 022 ** | STR2-2020 | A-5000-7629 | 1,74 | 7,2 | |||
171.05 € | 1 | 5 jours | 04-M2-R2-L18-ML5,25/16,5-SWC1,4/2-BS | SI M2 010 05 011 * | STR2-2020 | A-5000-7629 | 1,54 | 5,25 | |||
164.47 € | 1 | 5 jours | 04-M2-R2-L30-ML10,75/16,5-SWC1,4/2-BS | SI M2 020 05 022 ** | STR2-2030 | A-5000-3626 | 1,88 | 10,75 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Classe DIN de la bille 5401 | Classe 5 | Bille | Rubis |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre Bille(mm) | 2 | Matériau de la tige | Carbure | Diamètre de canon(inch) | 0,7 |
Filetage | M2 |
Configurer
Propriétés de base
Tableau de description du système de protocole
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles