Tuyaux pour réfrigérant lubrifiant LOC-LINE® Flexi (96200)

Tuyaux pour réfrigérant lubrifiant LOC-LINE® Flexi (96200)
· Pour l'approvisionnement ou l'aspiration de liquides, de poussière, de vapeurs ou de fumées

· Allongement et raccourcissement libres

· Résistance à divers produits chimiques et solvants

· Stabilité aux vibrations et à la pression

· Combinaison possible avec des accessoires

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
96200-1201
96200-1202
96200-1203
96200-1204
96200-1205
96200-1206
96200-1207
96200-1208
96200-1209
96200-1200141
96200-1200142
96200-1210
96200-1211
96200-1212
96200-1213
96200-1214
96200-1215
96200-1216
96200-1217
96200-1218
96200-1219
96200-1215001
96200-1215002
96200-1220
96200-1221
96200-1222
96200-1223
96200-1224
96200-1225
96200-1226
96200-1227
96200-1228
96200-1229
96200-1230
96200-1231
96200-1232
96200-1299
96200-1401
96200-1402
96200-1403
96200-1404
96200-1405
96200-1406
96200-1407
96200-1408
96200-1409
96200-1400141
96200-1400142
96200-1410
96200-1411
96200-1412
96200-1413
96200-1414
96200-1415
96200-1416
96200-1417
96200-1418
96200-1419
96200-1415001
96200-1415002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du corps de base Taille Désignation L=Longueur Domaines d'application D=bore B=Largeur Finition 1 Finition 2 Poids (ERP)
(kg)

3.04 €

1 4 jours -1/2Buse Ronde-jet en pointe6---0.0041

3.04 €

1 4 jours -1/2Buse Ronde-jet en pointe9---0.0042

3.04 €

1 4 jours -1/2Buse Ronde-jet en pointe12---0.0045

7.56 €

1 4 jours -1/2Buse Plate-jet élargi-32jet large-0.0059

8.50 €

1 4 jours -1/2Buse Plate-jet élargi-63jet large-0.0093

4.86 €

1 4 jours -1/2Buse Plate-jet de section constante-18x2--0.0039

4.86 €

1 4 jours -1/2Buse Plate-jet de section constante-18x3.2--0.0039

4.86 €

1 4 jours -1/2Buse Plate-plusieurs jets parallèles3.2--5 trous0.0037

4.86 €

1 4 jours -1/2Buse Plate-plusieurs jets parallèles2--7 trous0.0039

8.09 €

1 4 jours bleu1/2Flexible Articulé140-----0.0298

8.09 €

1 4 jours noir1/2Flexible Articulé140-----0.0291

7.51 €

1 4 jours -1/2Buse À Jet Concentré-jet droit, compact-32--0.0071

8.68 €

1 4 jours -1/2Buse À Jet Concentré-jet droit, compact-42--0.0083

13.39 €

1 4 jours -1/2Buse Plate-plusieurs jets parallèles2-à articulation sphérique20 trous0.0128

4.20 €

1 4 jours -1/2Buse Coudee-jet en pointe6-90°-0.0051

4.20 €

1 4 jours -1/2Buse Coudee-jet en pointe9-90°-0.0057

4.20 €

1 4 jours -1/2Buse Coudee-jet en pointe12-90°-0.0061

7.56 €

1 4 jours -1/2Buse Coudee-plusieurs jets parallèles--90°8 trous0.0087

3.04 €

1 4 jours -1/2Raccord Fileté-avec bille et filetage--NPT 3/8-0.0059

3.04 €

1 4 jours -1/2Raccord Fileté-avec bille et filetage--NPT 1/2-0.0073

7.56 €

1 4 jours -1/2Dérivation-2 tuyaux à partir d'une arrivée----0.0093

931.22 €

1 4 jours bleu1/2Flexible Articulé15M-----3.8000

931.22 €

1 4 jours noir1/2Flexible Articulé15M-----3.7800

7.56 €

1 4 jours -1/2 - 1/4Dérivation-2 tuyaux à partir d'une arrivée--réduit-0.0048

8.40 €

1 4 jours -1/2Dérivation-2 tuyaux à 90° à partir d'une arrivée----0.0096

7.07 €

1 4 jours orange1/2Pièce De Jonction-pour angles droits----0.0061

3.30 €

1 4 jours orange1/2Accouplement-avec rotule femelle aux deux extrémités----0.0053

6.47 €

1 4 jours -1/2 - 1/4Douille De Réduction-réduit de 1/2" à 1/4"----0.0044

6.75 €

1 4 jours -1/2Segment Long95pour la réalisation de longues distances----0.0119

7.41 €

1 4 jours -1/2Segment Coudé-utilisation pour courbures--90°-0.0115

67.08 €

1 4 jours -1/2Système Circulaire-avec perçages d'arrosage latéraux----0.2285

4.79 €

1 4 jours -1/2Bague De Serrage-évite la torsion ou un changement de position à pression élevée--à vis-0.0053

18.52 €

1 4 jours -1/2Clapet Anti-Retour-évite les pertes de liquide----0.0082

18.52 €

1 4 jours -1/2Robinet Mâle-réguler et arrêter le débit en continu par rotation de 90°--filetageNPT 1/20.0224

18.52 €

1 4 jours -1/2Robinet Mâle-réguler et arrêter le débit en continu par rotation de 90°--taraudageNPT 1/20.0229

18.52 €

1 4 jours -1/2Robinet Mâle-réguler et arrêter le débit en continu par rotation de 90°--en ligne-0.0207

37.66 €

1 4 jours -1/2Outil De Montage-pour l'assemblage sécurisé des éléments articulés----0.1131

2.50 €

1 4 jours -1/4Buse Ronde-jet en pointe1.5---0.0015

2.50 €

1 4 jours -1/4Buse Ronde-jet en pointe3---0.0017

2.50 €

1 4 jours -1/4Buse Ronde-jet en pointe6---0.0021

6.46 €

1 4 jours -1/4Buse Plate-jet élargi-25jet large-0.0025

4.22 €

1 4 jours -1/4Buse Plate-jet de section constante-12x1--0.0015

4.22 €

1 4 jours -1/4Buse Plate-jet de section constante-12x1.5--0.0015

4.22 €

1 4 jours -1/4Buse Plate-plusieurs jets parallèles---5 trous0.0014

4.22 €

1 4 jours -1/4Buse Plate-plusieurs jets parallèles---7 trous0.0014

6.47 €

1 4 jours -1/4Buse À Jet Concentré-jet droit, compact-25--0.0027

7.13 €

1 4 jours bleu1/4Flexible Articulé140-----0.0166

7.13 €

1 4 jours noir1/4Flexible Articulé140-----0.0165

12.03 €

1 4 jours -1/4Buse Plate-plusieurs jets parallèles1-à articulation sphérique16 trous0.0067

12.03 €

1 4 jours -1/4Buse Plate-plusieurs jets parallèles1.5-à articulation sphérique16 trous0.0078

12.90 €

1 4 jours -1/4Buse Plate-plusieurs jets parallèles2-à articulation sphérique20 trous0.0104

3.71 €

1 4 jours -1/4Buse Coudee-jet en pointe1.5-90°-0.0015

3.71 €

1 4 jours -1/4Buse Coudee-jet en pointe3-90°-0.0018

3.71 €

1 4 jours -1/4Buse Coudee-jet en pointe6-90°-0.0024

6.47 €

1 4 jours -1/4Buse Coudee-plusieurs jets parallèles--90°6 trous0.0024

2.50 €

1 4 jours -1/4Raccord Fileté-avec bille et filetage--NPT 1/8-0.0024

2.50 €

1 4 jours -1/4Raccord Fileté-avec bille et filetage--NPT 1/4-0.0024

6.46 €

1 4 jours -1/4Dérivation-2 tuyaux à partir d'une arrivée----0.0029

754.17 €

1 4 jours bleu1/4Flexible Articulé15M-----2.0000

754.17 €

1 4 jours noir1/4Flexible Articulé15M-----2.0000

Loading...

Informations de base

RoHS oui

Assistance technique