Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C | D (mm) | E (mm) | F kN | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.37 € | 1 | 4 jours | 32 | 44 | 13 | 16 | M8 | 20 | 0.0454 | ||
22.37 € | 1 | 4 jours | 40 | 52 | 13 | 16 | M8 | 20 | 0.0553 | ||
23.79 € | 1 | 4 jours | 50 | 62 | 13 | 16 | M8 | 20 | 0.0691 | ||
23.79 € | 1 | 4 jours | 65 | 77 | 13 | 16 | M8 | 20 | 0.0937 | ||
25.63 € | 1 | 4 jours | 80 | 92 | 13 | 16 | M8 | 20 | 0.1169 | ||
25.63 € | 1 | 4 jours | 100 | 112 | 13 | 16 | M8 | 20 | 0.1490 | ||
23.79 € | 1 | 4 jours | 40 | 54 | 17 | 20 | M10 | 25 | 0.0881 | ||
23.79 € | 1 | 4 jours | 50 | 64 | 17 | 20 | M10 | 25 | 0.1075 | ||
25.63 € | 1 | 4 jours | 65 | 79 | 17 | 20 | M10 | 25 | 0.1439 | ||
27.43 € | 1 | 4 jours | 80 | 94 | 17 | 20 | M10 | 25 | 0.1777 | ||
31.11 € | 1 | 4 jours | 100 | 114 | 17 | 20 | M10 | 25 | 0.2285 | ||
23.79 € | 1 | 4 jours | 50 | 69 | 22 | 24 | M12 | 30 | 0.1587 | ||
25.63 € | 1 | 4 jours | 65 | 84 | 22 | 24 | M12 | 30 | 0.2018 | ||
27.43 € | 1 | 4 jours | 80 | 99 | 22 | 24 | M12 | 30 | 0.2554 | ||
32.90 € | 1 | 4 jours | 100 | 119 | 22 | 24 | M12 | 30 | 0.3250 | ||
34.79 € | 1 | 4 jours | 125 | 144 | 22 | 24 | M12 | 30 | 0.4164 | ||
38.60 € | 1 | 4 jours | 160 | 179 | 22 | 24 | M12 | 30 | 0.5387 | ||
38.60 € | 1 | 4 jours | 50 | 74 | 27 | 32 | M16 | 32 | 0.2834 | ||
31.12 € | 1 | 4 jours | 65 | 89 | 27 | 32 | M16 | 40 | 0.3581 | ||
36.61 € | 1 | 4 jours | 80 | 104 | 27 | 32 | M16 | 40 | 0.4470 | ||
40.52 € | 1 | 4 jours | 100 | 124 | 27 | 32 | M16 | 40 | 0.5593 | ||
42.02 € | 1 | 4 jours | 125 | 149 | 27 | 32 | M16 | 40 | 0.7187 | ||
47.71 € | 1 | 4 jours | 160 | 184 | 27 | 32 | M16 | 40 | 0.9344 |
Loading...
Désignation | Entretoise | Matière du corps de base | Acier de traitement | RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C
D(mm)
E(mm)
F kN
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles