Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
04422-90000
B(mm) | 28 | B1(mm) | 15 | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 26.8 | Désignation | Mâchoire de serrage | L(mm) | 28 |
L2(mm) | 10 | Matière du corps de base | Acier de cémentation | Finition 1 | Mors de serrage inférieure standard |
RoHS | Oui | Poids (ERP)(kg) | 0.0825 |
Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de serrage forme A mors serr inf stand, acier de cémentation (04422), le numéro d'article est le suivant: 04422-90000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04422-90000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles