Mâchoire de serrage forme C mors serr sup de rech, acier de cémentation (04422)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04422-90416
04422-91527
04422-92638
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H clamping range H1
(mm)
H2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

147.30 €

1 4 jours 4-1624.53.50.0930

147.30 €

1 4 jours 15-2724.514.50.0890

173.09 €

1 4 jours 26-3835.525.50.1310

Loading...

  1. 1

Informations de base

B(mm) 28 B1(mm) 15 Forme C
Désignation Mâchoire de serrage L(mm) 29.5 L2(mm) 11.5
Matière du corps de base acier de cémentation Finition 1 mors de serrage supérieure standard RoHS oui

Assistance technique