Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
04422-910000
B(mm) | 28 | B1(mm) | 15 | D(mm) | 5.8 |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 4.5 | Forme | E | H1(mm) | 32.8 |
Désignation | Mâchoire de serrage | L(mm) | 30 | L1(mm) | 23 |
L2(mm) | 10 | Matière du corps de base | Acier de cémentation | Finition 1 | Mors inférieur |
Finition 2 | À bille aplatie oscillante | RoHS | Oui | Poids (ERP)(kg) | 0.0980 |
Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de serrage forme E mors inférieur, avec bille avec plat osci, acier de cémentation (04422), le numéro d'article est le suivant: 04422-910000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04422-910000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles