Vérin support hydraulisch, forme A (02341)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

02341-160823061

Référence pièce
02341-160823061
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

292.52 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de raccordement Canaux forés D(mm) 28.2 Débit volumétrique max. (cm³/s)(cm³/s) 25
Forme A Type de forme À simple effet G M30x1.5
H(mm) 72.5 H1(mm) 55.5 H2(mm) 9.5
H3(mm) 10 H4(mm) 6 H5(mm) 10
Désignation Vérin support Matière du corps de base Acier Diamètre du piston 16
Force du ressort finale F2 env. N(N) 23 Force du ressort min. (N)(N) 10 Surface corps Bruni
SW(mm) 24 SW1(mm) 13 SW2(mm) 17
Course(mm) 8 Finition 1 Hydraulique RoHS Oui
PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 0.2713

Vous vous trouvez sur la page de Vérin support hydraulisch, forme A (02341), le numéro d'article est le suivant: 02341-160823061.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 02341-160823061.

Assistance technique