Vérin support réglable, acier de traitement (02333)

Vérin support réglable, acier de traitement (02333)
· Support de points de serrage supplémentaires

· Empêche les vibrations et les flexions

· Ajustement à la pièce grâce à la force du ressort

· Serrage par vis moletée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02333-08023
02333-10028
02333-12031
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F kN F kN
(N)
G H=Filetage K
(mm)
L
(mm)
Course S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

62.43 €

1 4 jours 1565181620013M82013.230.0389

66.13 €

1 4 jours 1986222030017M102516.340.0731

69.80 €

1 4 jours 22106252440019M122822.340.1183

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Vérin support Matière du corps de base Acier de traitement Force du ressort initiale F1 env. N(N) 3
Finition 1 Réglable RoHS Oui

Assistance technique